Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10151396
CBPSW025A
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 200 - 1999 | 0,2843 € |
| 2000 - 19999 | 0,143 € |
| 20000 + | 0,1005 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Colore | Naturale |
|---|---|
| Diametro foro | 0.138 in |
| Diametro foro | 3.5 mm |
| Altezza testa bloccante | 0.11 in |
| Altezza testa bloccante | 2.8 mm |
| Tipo fissaggio | Locking Arrowhead Fix |
| Diametro flangia | 0.236 in |
| Diametro flangia | 6.0 mm |
| Intervallo spessore pannello | 0.047 - 0.067 in |
| Intervallo spessore pannello | 1.2 - 1.7 mm |
| Lunghezza distanziale | 0.197 in |
| Lunghezza distanziale | 5.0 mm |
| Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
| Stile | 2 |
| Tipo | Wide Base Push Spacers |
| Codice doganale | 3926909790 |