I dischi di protezione per flange sono facili da montare. Il disco è dotato di quattro fori preformati attraverso i quali è possibile fissare facilmente le fascette fermacavi per una tenuta sicura. Se necessario è possibile applicare anche altri prodotti di fissaggio come tappi, perni e rondelle di bloccaggio.
Questi dischi protettivi offrono una protezione integrale ed economica per la superficie di tenuta esposta delle flange. Hanno un design speciale con fori multipli per adattarsi al diametro dei fori delle flange e al cerchio dei bulloni.
L'ampia gamma copre una varietà di dimensioni e valori di pressione. Include opzioni adatte alle flange DIN da DN 10 a DN 600 - Gruppi di pressione PN 6, 10, 16, 15 e 40, e alle flange ANSI da 1/2 pollice a 32 pollici - Gruppi di pressione 150, 300, 600 e 900 libbre (lb).
Materiale: PP Colore: Nero Codice Serie: SR1172
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | b1 | Diametro Nominale | Classe pressione nominale | OD | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34,8131 € - 34,8131 € | Richiedi il lead time qui |
1.626 in
41.3 mm
|
34"
|
150
|
43.752 in
1111.3 mm
|
||
| 1,2492 € - 1,3865 € | 240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.752 in
19.1 mm
|
|
300
|
4.874 in
123.8 mm
|
||
| 13,4126 € - 28,7315 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.252 in
31.8 mm
|
20"
|
150
|
27.5 in
698.5 mm
|
||
| 23,6667 € - 24,9131 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.374 in
34.9 mm
|
28"
|
150
|
36.5 in
927.1 mm
|
||
| 6,5151 € - 12,5514 € | Richiedi il lead time qui |
1 in
25.4 mm
|
|
150
|
16 in
406.4 mm
|
||
| 38,2265 € - 38,2265 € | Richiedi il lead time qui |
1.626 in
41.3 mm
|
36"
|
150
|
46 in
1168.4 mm
|
||
| 21,0182 € - 22,1229 € | Richiedi il lead time qui |
1.374 in
34.9 mm
|
26"
|
150
|
34.252 in
870.0 mm
|
||
| 10,1125 € - 21,6825 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.126 in
28.6 mm
|
16"
|
150
|
23.5 in
596.9 mm
|
||
| 11,3022 € - 24,1809 € | 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.252 in
31.8 mm
|
18"
|
150
|
25 in
635.0 mm
|
||
| 7,9881 € - 16,2396 € | Richiedi il lead time qui |
1 in
25.4 mm
|
12"
|
150
|
19 in
482.6 mm
|
||
| 1,7128 € - 6,8408 € | 2015 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
|
600
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
| 12,9593 € - 14,3756 € | Richiedi il lead time qui |
1.626 in
41.3 mm
|
16"
|
600
|
27 in
685.8 mm
|
||
| 1,742 € - 1,742 € | Richiedi il lead time qui |
0.874 in
22.2 mm
|
|
300
|
6.126 in
155.6 mm
|
||
| 10,3108 € - 11,458 € | Richiedi il lead time qui |
1.5 in
38.1 mm
|
14"
|
600
|
23.252 in
590.6 mm
|
||
| 9,1777 € - 9,1777 € | 17 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.374 in
34.9 mm
|
|
600
|
20 in
508.0 mm
|
||
| 21,0182 € - 22,1229 € | Richiedi il lead time qui |
1.752 in
44.5 mm
|
22"
|
600
|
34.252 in
870.0 mm
|
||
| 7,1131 € - 7,1131 € | Richiedi il lead time qui |
1.752 in
44.5 mm
|
18"
|
600
|
29.252 in
743.0 mm
|
||
| 5,906 € - 11,3914 € | Richiedi il lead time qui |
1 in
25.4 mm
|
|
300
|
15 in
381.0 mm
|
||
| 35,2275 € - 35,2275 € | Richiedi il lead time qui |
2.126 in
54.0 mm
|
30"
|
600
|
44.5 in
1130.3 mm
|
||
| 13,1268 € - 13,1268 € | Richiedi il lead time qui |
2 in
50.8 mm
|
24"
|
600
|
37 in
939.8 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare