Menu Ricerca

Protezione flangia 273.1 mm ASME, ANSI 600 4 Nero Gomma

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Codice articolo Essentra :

10387351

Codice articolo precedente:

491754

2015 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
5 - 24 6,8408 €
25 + 1,7128 €
Confezione standard: 25

Ordina a multipli di 5

Totale ordine:

34,20 €

5 x 6,8408 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
b1 25.4 mm
OD 273.1 mm
Classe pressione nominale 600
Colore Nero
Materiale Gomma
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci