Menu Ricerca

Protezione flangia 596.9 mm ASME, ANSI 150 16 Nero PP

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Codice articolo Essentra :

10386989

Codice articolo precedente:

491716

1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 21,6825 €
10 - 99 11,2456 €
100 - 199 10,6791 €
200 + 10,1125 €
Confezione standard: 10

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

21,68 €

1 x 21,6825 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
b1 28.6 mm
OD 596.9 mm
Diametro Nominale 16"
Classe pressione nominale 150
Colore Nero
Materiale PP
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci