Menu Ricerca

Protezione flangia 927.1 mm ASME, ANSI 150 28 Nero PP

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Codice articolo Essentra :

10387047

Codice articolo precedente:

491722

4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 99 24,3054 €
100 + 23,0895 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

243,05 €

10 x 24,3054 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
b1 34.9 mm
OD 927.1 mm
Diametro Nominale 28"
Classe pressione nominale 150
Colore Nero
Materiale PP
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci