Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.
These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Materiale: Acciaio a lega di cromo Colore: Giallo, Rosso, Blu, Verde Codice Serie:
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Deflessione di esercizio massima | Rigidità | Colore | Diametro foro | Deflessione massima | Forza massima | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,9847 € - 6,8789 € | Richiedi il lead time qui |
1.811 in
46.0 mm
|
45.8 Nmm
45.8 Nmm
|
Blu
|
1.26 in
32.0 mm
|
4.272 in
108.5 mm
|
4964.0 N
4964.0 N
|
Per impieghi medi
|
||
| 15,0178 € - 19,2228 € | Richiedi il lead time qui |
2.398 in
60.9 mm
|
39.5 Nmm
39.5 Nmm
|
Rosso
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.933 in
74.5 mm
|
2939.0 N
2939.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 2,6916 € - 3,7144 € | Richiedi il lead time qui |
0.602 in
15.3 mm
|
267.5 Nmm
267.5 Nmm
|
Rosso
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
4761.0 N
4761.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 8,1618 € - 11,2633 € | Richiedi il lead time qui |
1.205 in
30.6 mm
|
123.6 Nmm
123.6 Nmm
|
Rosso
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.449 in
36.8 mm
|
4549.0 N
4549.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 10,2475 € - 14,1416 € | Richiedi il lead time qui |
1.795 in
45.6 mm
|
81.7 Nmm
81.7 Nmm
|
Rosso
|
1.26 in
32.0 mm
|
2.157 in
54.8 mm
|
4478.0 N
4478.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 16,5141 € - 22,7895 € | Richiedi il lead time qui |
3.602 in
91.5 mm
|
40.2 Nmm
40.2 Nmm
|
Rosso
|
1.26 in
32.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
4501.0 N
4501.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 10335321 | 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.051 in
26.7 mm
|
197.0 Nmm
197.0 Nmm
|
Rosso
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.232 in
31.3 mm
|
6167.0 N
6167.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 12,09 € - 16,6842 € | Richiedi il lead time qui |
1.654 in
42.0 mm
|
123.4 Nmm
123.4 Nmm
|
Rosso
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.091 in
53.1 mm
|
6554.0 N
6554.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 11,6446 € - 16,0696 € | Richiedi il lead time qui |
1.5 in
38.1 mm
|
137.4 Nmm
137.4 Nmm
|
Rosso
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.831 in
46.5 mm
|
6390.0 N
6390.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 15,5503 € - 19,9044 € | Richiedi il lead time qui |
2.398 in
60.9 mm
|
84.7 Nmm
84.7 Nmm
|
Rosso
|
1.575 in
40.0 mm
|
3 in
76.2 mm
|
6456.0 N
6456.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 18,7511 € - 24,0014 € | Richiedi il lead time qui |
0.898 in
22.8 mm
|
335.1 Nmm
335.1 Nmm
|
Rosso
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
8880.0 N
8880.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 8,1656 € - 11,2685 € | Richiedi il lead time qui |
1.346 in
34.2 mm
|
109.8 Nmm
109.8 Nmm
|
Rosso
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.63 in
41.4 mm
|
4545.0 N
4545.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 10,7983 € - 14,9017 € | Richiedi il lead time qui |
2.102 in
53.4 mm
|
69.2 Nmm
69.2 Nmm
|
Rosso
|
1.26 in
32.0 mm
|
2.504 in
63.6 mm
|
4403.0 N
4403.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 5,4965 € - 7,5851 € | Richiedi il lead time qui |
0.602 in
15.3 mm
|
371.7 Nmm
371.7 Nmm
|
Rosso
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
6318.0 N
6318.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 9,3681 € - 12,928 € | Richiedi il lead time qui |
0.756 in
19.2 mm
|
424.3 Nmm
424.3 Nmm
|
Rosso
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.909 in
23.1 mm
|
9800.0 N
9800.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 12,8419 € - 17,7218 € | Richiedi il lead time qui |
1.346 in
34.2 mm
|
214.6 Nmm
214.6 Nmm
|
Rosso
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.681 in
42.7 mm
|
9164.0 N
9164.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 26,6684 € - 34,1355 € | Richiedi il lead time qui |
2.102 in
53.4 mm
|
130.8 Nmm
130.8 Nmm
|
Rosso
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.697 in
68.5 mm
|
8962.0 N
8962.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 5,3211 € - 7,3431 € | Richiedi il lead time qui |
0.756 in
19.2 mm
|
300.1 Nmm
300.1 Nmm
|
Rosso
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
6961.0 N
6961.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 9,7327 € - 13,4311 € | Richiedi il lead time qui |
1.654 in
42.0 mm
|
89.2 Nmm
89.2 Nmm
|
Rosso
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.909 in
48.5 mm
|
4324.0 N
4324.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 21,6883 € - 27,761 € | Richiedi il lead time qui |
3 in
76.2 mm
|
48.4 Nmm
48.4 Nmm
|
Rosso
|
1.26 in
32.0 mm
|
3.654 in
92.8 mm
|
4491.0 N
4491.0 N
|
Heavy Duty
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare