Menu Ricerca

Molla per stampi ISO 10243 40.0 mm 203.0 mm 84.7 Nmm

Questa molla pressofusa è conforme alle specifiche ISO 10243, la sezione a D sostituisce direttamente le altre parti ISO 10243. La molla meccanica è realizzata con acciai al cromo con elevata resistenza alla trazione per fornire robustezza intrinseca e resistere a carichi pesanti, offrire prestazioni superiori in applicazioni difficili e resistenza al calore fino a 230°C. L'estremità quadrata crea una massima superficie piatta di sostegno del carico, altamente affidabile. Il profilo di colore rosso indica che è destinato a impieghi gravosi.
Codice articolo Essentra :

10631607

Codice articolo precedente:

1218570

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 49 19,9044 €
50 - 99 17,46 €
100 + 15,5503 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

199,04 €

10 x 19,9044 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro foro 40.0 mm
Temperatura di applicazione massima 230 °C
Deflessione massima 76.2 mm
Forza massima 6456.0 N
Deflessione di esercizio massima 60.9 mm
Forza massima di esercizio 5160.0 N
Deflessione ottimale di esercizio 40.6 mm
Lunghezza totale 203.0 mm
Diametro asta 20.0 mm
Rigidità 84.7 Nmm
Colore Rosso
Materiale Acciaio a lega di cromo
Tipo Heavy Duty

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci