10631829
1218543
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 10 - 49 | 19,2228 € |
| 50 - 99 | 16,8621 € |
| 100 + | 15,0178 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diametro foro | 25.0 mm |
|---|---|
| Diametro foro | 0.984 in |
| Temperatura di applicazione massima | 230 °C |
| Temperatura di applicazione massima | 446 °F |
| Deflessione massima | 74.5 mm |
| Deflessione massima | 2.933 in |
| Forza massima | 2939.0 N |
| Forza massima | 2939.0 N |
| Deflessione di esercizio massima | 60.9 mm |
| Deflessione di esercizio massima | 2.398 in |
| Forza massima di esercizio | 2403.0 N |
| Forza massima di esercizio | 2403.0 N |
| Deflessione ottimale di esercizio | 40.6 mm |
| Deflessione ottimale di esercizio | 1.598 in |
| Lunghezza totale | 203.0 mm |
| Lunghezza totale | 7.992 in |
| Diametro asta | 0.492 in |
| Diametro asta | 12.5 mm |
| Rigidità | 39.5 Nmm |
| Rigidità | 39.5 Nmm |
| Colore | Rosso |
| Materiale | Acciaio a lega di cromo |
| Tipo | Heavy Duty |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare