Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.
These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Materiale: Acciaio a lega di cromo Colore: Giallo, Rosso, Blu, Verde Codice Serie:
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Deflessione di esercizio massima | Rigidità | Colore | Diametro foro | Deflessione massima | Forza massima | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,3431 € - 3,2335 € | Richiedi il lead time qui |
0.378 in
9.6 mm
|
280.7 Nmm
280.7 Nmm
|
Rosso
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
3088.0 N
3088.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 2,0542 € - 2,8348 € | Richiedi il lead time qui |
0.756 in
19.2 mm
|
127.1 Nmm
127.1 Nmm
|
Rosso
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.909 in
23.1 mm
|
2935.0 N
2935.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 1,5757 € - 2,1745 € | Richiedi il lead time qui |
0.449 in
11.4 mm
|
219.5 Nmm
219.5 Nmm
|
Rosso
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
2765.0 N
2765.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 4,1905 € - 5,783 € | Richiedi il lead time qui |
0.898 in
22.8 mm
|
107.3 Nmm
107.3 Nmm
|
Rosso
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.035 in
26.3 mm
|
2822.0 N
2822.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 10,5162 € - 14,5124 € | Richiedi il lead time qui |
1.5 in
38.1 mm
|
63.2 Nmm
63.2 Nmm
|
Rosso
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.819 in
46.2 mm
|
2920.0 N
2920.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 6,4215 € - 8,8616 € | Richiedi il lead time qui |
0.898 in
22.8 mm
|
171.7 Nmm
171.7 Nmm
|
Rosso
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.028 in
26.1 mm
|
4480.0 N
4480.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 7,814 € - 10,7833 € | Richiedi il lead time qui |
1.5 in
38.1 mm
|
98.7 Nmm
98.7 Nmm
|
Rosso
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.748 in
44.4 mm
|
4384.0 N
4384.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 13,0799 € - 18,0503 € | Richiedi il lead time qui |
2.398 in
60.9 mm
|
60.7 Nmm
60.7 Nmm
|
Rosso
|
1.26 in
32.0 mm
|
2.854 in
72.5 mm
|
4398.0 N
4398.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 1,1824 € - 1,6317 € | Richiedi il lead time qui |
0.602 in
15.3 mm
|
96.7 Nmm
96.7 Nmm
|
Rosso
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.693 in
17.6 mm
|
1701.0 N
1701.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 2,2581 € - 3,1162 € | Richiedi il lead time qui |
1.205 in
30.6 mm
|
46.5 Nmm
46.5 Nmm
|
Rosso
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.476 in
37.5 mm
|
1745.0 N
1745.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 5,3083 € - 7,3254 € | Richiedi il lead time qui |
1.795 in
45.6 mm
|
30.9 Nmm
30.9 Nmm
|
Rosso
|
0.787 in
20.0 mm
|
2.197 in
55.8 mm
|
1724.0 N
1724.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 5,0955 € - 7,0318 € | Richiedi il lead time qui |
0.52 in
13.2 mm
|
313.0 Nmm
313.0 Nmm
|
Rosso
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.587 in
14.9 mm
|
4664.0 N
4664.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 5,6212 € - 7,7573 € | Richiedi il lead time qui |
1.051 in
26.7 mm
|
141.5 Nmm
141.5 Nmm
|
Rosso
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.213 in
30.8 mm
|
4357.0 N
4357.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 4,3111 € - 5,9493 € | Richiedi il lead time qui |
1.346 in
34.2 mm
|
70.6 Nmm
70.6 Nmm
|
Rosso
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.65 in
41.9 mm
|
2958.0 N
2958.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 6,3512 € - 8,7646 € | Richiedi il lead time qui |
2.102 in
53.4 mm
|
45.2 Nmm
45.2 Nmm
|
Rosso
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.563 in
65.1 mm
|
2943.0 N
2943.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 2,245 € - 3,0981 € | Richiedi il lead time qui |
0.52 in
13.2 mm
|
201.3 Nmm
201.3 Nmm
|
Rosso
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
3100.0 N
3100.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 4,5996 € - 6,3475 € | Richiedi il lead time qui |
1.051 in
26.7 mm
|
90.1 Nmm
90.1 Nmm
|
Rosso
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
2747.0 N
2747.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 4,0545 € - 5,5953 € | Richiedi il lead time qui |
2.189 in
55.6 mm
|
26.3 Nmm
26.3 Nmm
|
Blu
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.366 in
60.1 mm
|
1579.0 N
1579.0 N
|
Per impieghi medi
|
||
| 8,6109 € - 11,8831 € | Richiedi il lead time qui |
4.803 in
122.0 mm
|
11.6 Nmm
11.6 Nmm
|
Blu
|
0.984 in
25.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
1562.0 N
1562.0 N
|
Per impieghi medi
|
||
| 2,8015 € - 3,8661 € | 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.008 in
25.6 mm
|
87.5 Nmm
87.5 Nmm
|
Blu
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.118 in
28.4 mm
|
2495.0 N
2495.0 N
|
Light Duty
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare