In questa gamma in cui sono utilizzati insieme alle madreviti, troverete una vasta serie di dadi quadrati per soddisfare ogni esigenza: dadi quadrati in bronzo con fori di fissaggio, dadi quadrati di ottone, dadi quadrati di acciaio e dadi quadrati di acciaio con fori di fissaggio.
Sono ampiamente utilizzate in numerose applicazioni industriali, tra cui le apparecchiature automobilistiche, aerospaziali e medicali. Disponibili come dadi quadrati con filettatura destrorsa standard o con filettatura sinistrorsa.
Nota: le superfici con contatto acciaio-acciaio non sono adatte per il movimento motorizzato.In questa gamma troverete: dadi quadrati in bronzo con fori di fissaggio, dadi quadrati di ottone, dadi quadrati di acciaio e dadi quadrati di acciaio con fori di fissaggio.
Materiale: Acciaio, Bronzo, Ottone Codice Serie: SRL1336, SRL1337, SRL1334, SRL1335
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | d1 tol 7H | Materiale | h1 & w1 | Direzione filettatura | Avanzamento per singolo giro | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87,1455 € - 108,9268 € | Richiedi il lead time qui |
TR20 x 4
|
20.0
|
Bronzo
|
40.0
|
Destra
|
4.0
|
||
| 28,4438 € - 37,925 € | Richiedi il lead time qui |
TR16 x 4
|
16.0
|
Ottone
|
30.0
|
Sinistra
|
4.0
|
||
| 37,4638 € - 49,9554 € | Richiedi il lead time qui |
TR36 x 6
|
36.0
|
Acciaio
|
60.0
|
Sinistra
|
6.0
|
||
| 50,2045 € - 66,9412 € | Richiedi il lead time qui |
TR30 x 6
|
30.0
|
Acciaio
|
50.0
|
Sinistra
|
6.0
|
||
| 21,0433 € - 28,0543 € | Richiedi il lead time qui |
TR12 x 3
|
12.0
|
Acciaio
|
25.0
|
Destra
|
3.0
|
||
| 67,363 € - 89,8208 € | Richiedi il lead time qui |
TR44 x 7
|
44.0
|
Acciaio
|
65.0
|
Sinistra
|
7.0
|
||
| 199,342 € - 221,4923 € | Richiedi il lead time qui |
TR40 x 7
|
40.0
|
Bronzo
|
60.0
|
Sinistra
|
7.0
|
||
| 13,079 € - 17,4337 € | Richiedi il lead time qui |
TR26 x 5
|
26.0
|
Acciaio
|
40.0
|
Sinistra
|
5.0
|
||
| 6,0168 € - 8,0155 € | Richiedi il lead time qui |
TR16 x 4
|
16.0
|
Acciaio
|
28.0
|
Destra
|
4.0
|
||
| 66,3278 € - 82,9123 € | Richiedi il lead time qui |
TR16 x 4
|
16.0
|
Bronzo
|
35.0
|
Sinistra
|
4.0
|
||
| 5,8733 € - 7,8269 € | Richiedi il lead time qui |
TR12 x 3
|
12.0
|
Acciaio
|
25.0
|
Sinistra
|
3.0
|
||
| 37,9558 € - 50,6037 € | Richiedi il lead time qui |
TR40 x 7
|
40.0
|
Acciaio
|
60.0
|
Destra
|
7.0
|
||
| 47,0988 € - 62,8038 € | Richiedi il lead time qui |
TR40 x 4
|
40.0
|
Acciaio
|
60.0
|
Destra
|
4.0
|
||
| 20,1515 € - 26,8653 € | Richiedi il lead time qui |
TR12 x 3
|
12.0
|
Ottone
|
25.0
|
Destra
|
3.0
|
||
| 85,1468 € - 94,6075 € | Richiedi il lead time qui |
TR30 x 6
|
30.0
|
Ottone
|
50.0
|
Destra
|
6.0
|
||
| 45,6228 € - 60,8353 € | Richiedi il lead time qui |
TR30 x 6
|
30.0
|
Acciaio
|
50.0
|
Destra
|
6.0
|
||
| 23,0523 € - 30,73 € | Richiedi il lead time qui |
TR12 x 3
|
12.0
|
Acciaio
|
25.0
|
Sinistra
|
3.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare