Menu Ricerca

Dado quadrato TR44 x 7 65.0 Acciaio

I dadi in acciaio quadrati sono una soluzione di serraggio per impieghi gravosi con velocità di rotazione basse, controllo manuale, funzioni di chiusura o serraggio e ricezione di pesi morti. Si tratta di una soluzione di serraggio durevole e sicura. Presentano una filettatura sinistrorsa e resistono a corrosione e umidità.
Codice articolo Essentra :

20149024

Codice articolo precedente:

20149024

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 89,8208 €
10 - 19 80,8418 €
20 - 49 76,3523 €
50 - 99 71,8525 €
100 + 67,363 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

89,82 €

1 x 89,8208 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
N. filettature 1.0
d1 tol 7H 44.0
Avanzamento per singolo giro 7.0
Direzione filettatura Sinistra
Superficie di contatto 2940.0
h1 & w1 65.0
Dimensioni filettatura TR44 x 7
Materiale Acciaio
Codice doganale 8483608090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci