Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20149345
20149345
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 28,0543 € |
| 10 - 19 | 25,2458 € |
| 20 - 49 | 23,8415 € |
| 50 - 99 | 22,4475 € |
| 100 + | 21,0433 € |
| N. filettature | 1.0 |
|---|---|
| d1 tol 7H | 12.0 |
| Avanzamento per singolo giro | 3.0 |
| Direzione filettatura | Destra |
| Superficie di contatto | 739.0 |
| d2 | 4.0 |
| h1 & w1 | 25.0 |
| h2 | 4.2 |
| l2 | 20.0 |
| w2 | 17.0 |
| Dimensioni filettatura | TR12 x 3 |
| Materiale | Acciaio |
| Codice doganale | 8483608090 |