I dadi flangiati in bronzo sono un elemento importante dei gruppi di madreviti, ampiamente utilizzato nei sistemi di movimento lineare. Sono destinati ad applicazioni manuali e motorizzate a basse velocità di rotazione in presenza di carichi, e presentano una superficie liscia che riduce l'usura della madrevite.
Sono estremamente resistenti, dotati di elemento autolubrificante. Inoltre il bronzo garantisce prestazioni affidabili, rendendo questi dadi una delle scelte più popolari per i gruppi di madreviti.
Questi elementi sono utilizzati in numerose applicazioni industriali come il settore automobilistico, aerospaziale e delle apparecchiature mediche.
Disponibili come dadi flangiati in bronzo con filettatura destrorsa standard e con filettatura sinistrorsa.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | l1 | Dimensioni filettatura | d1 tol 7H | l2 | d2 tol. H9 | N. filettature | d3 tol. h11 | Acquista | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24,35 € - 32,47 € | 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
25.0
|
TR10 x 2
|
10.0
|
10.0
|
25.0
|
1.0
|
42.0
|
|||
30,03 € - 40,04 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
35.0
|
TR14 x 3
|
14.0
|
12.0
|
28.0
|
1.0
|
48.0
|
|||
46,05 € - 61,40 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
35.0
|
TR18 x 4
|
18.0
|
12.0
|
28.0
|
1.0
|
48.0
|
|||
52,70 € - 65,88 € | 18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
44.0
|
TR20 x 8
|
20.0
|
12.0
|
32.0
|
2.0
|
55.0
|
|||
52,28 € - 65,35 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
44.0
|
TR24 x 5
|
24.0
|
12.0
|
32.0
|
1.0
|
55.0
|
|||
70,29 € - 82,69 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
46.0
|
TR28 x 5
|
28.0
|
14.0
|
38.0
|
1.0
|
62.0
|
|||
78,83 € - 92,74 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
46.0
|
TR30 x12
|
30.0
|
14.0
|
38.0
|
2.0
|
62.0
|
|||
103,67 € - 121,97 € | 15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
54.0
|
TR32 x 6
|
32.0
|
16.0
|
45.0
|
1.0
|
70.0
|
|||
102,60 € - 120,71 € | 18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
54.0
|
TR36 x 6
|
36.0
|
16.0
|
45.0
|
1.0
|
70.0
|
|||
426,89 € - 474,3255 € | In produzione |
90.0
|
TR60 x 9
|
60.0
|
20.0
|
88.0
|
1.0
|
130.0
|
|||
431,19 € - 479,096 € | In produzione |
90.0
|
TR60 x 9
|
60.0
|
20.0
|
88.0
|
1.0
|
130.0
|
|||
178,39 € - 209,87 € | 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
66.0
|
TR40 x 7
|
40.0
|
16.0
|
63.0
|
1.0
|
95.0
|
|||
32,63 € - 43,51 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
24.0
|
TR14 x 3
|
14.0
|
10.0
|
30.0
|
1.0
|
52.0
|
|||
46,62 € - 58,27 € | In produzione |
24.0
|
TR16 x 8
|
16.0
|
12.0
|
30.0
|
2.0
|
52.0
|
|||
101,95 € - 119,94 € | In produzione |
33.0
|
TR24 x 10
|
24.0
|
12.0
|
50.0
|
2.0
|
77.0
|
|||
144,79 € - 170,34 € | 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
48.0
|
TR30 x 6
|
30.0
|
15.0
|
58.0
|
1.0
|
90.0
|
|||
294,33 € - 327,03 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
60.0
|
TR36 x 6
|
36.0
|
20.0
|
80.0
|
1.0
|
115.0
|
|||
101,95 € - 119,94 € | In produzione |
33.0
|
TR24 x 5
|
24.0
|
13.0
|
50.0
|
1.0
|
77.0
|
|||
28,51 € - 38,01 € | 7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
35.0
|
TR12 x 6
|
12.0
|
12.0
|
28.0
|
2.0
|
48.0
|
|||
34,70 € - 46,27 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
35.0
|
TR14 x 6
|
14.0
|
12.0
|
28.0
|
2.0
|
48.0
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare