20147211
20147211
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 119,94 € |
| 10 - 19 | 107,95 € |
| 20 + | 101,95 € |
| Dimensioni filettatura | TR24 x 10 |
|---|---|
| N. filettature | 2.0 |
| d1 tol 7H | 24.0 |
| Avanzamento per singolo giro | 10.0 |
| Direzione filettatura | Destra |
| Superficie di contatto | 780.0 |
| d2 tol. H9 | 50.0 |
| l1 | 33.0 |
| l2 | 12.0 |
| Peso Kg | 0.750 |
| Materiale | Bronzo |
| Codice doganale | 8483608090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare