Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 9 | 58,27 € |
10 - 19 | 52,44 € |
20 - 49 | 49,53 € |
50 + | 46,62 € |
Dimensioni filettatura | TR16 x 8 |
---|---|
N. filettature | 2.0 |
d1 tol 7H | 16.0 |
Avanzamento per singolo giro | 8.0 |
Direzione filettatura | Destra |
Superficie di contatto | 363.0 |
d2 tol. H9 | 30.0 |
l1 | 24.0 |
l2 | 12.0 |
Peso Kg | 0.250 |
Materiale | Bronzo |
Codice doganale | 8483608090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare