20146986
20146986
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 211,478 € |
| 10 - 19 | 190,3323 € |
| 20 + | 179,7543 € |
| Dimensioni filettatura | TR40 x 7 |
|---|---|
| N. filettature | 1.0 |
| d1 tol 7H | 40.0 |
| Avanzamento per singolo giro | 7.0 |
| Direzione filettatura | Destra |
| Superficie di contatto | 2650.0 |
| d2 tol. H9 | 63.0 |
| d4 | 78.0 |
| d5 tol. H9 | 9.0 |
| l1 | 66.0 |
| l2 | 16.0 |
| Peso Kg | 1.700 |
| Materiale | Bronzo |
| Codice doganale | 8483608090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare