Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le chiocciole cilindriche in bronzo vengono utilizzate con le nostre madreviti per convertire un moto rotatorio in un moto lineare. La chiocciola è avvitata sulla vite e si sposta lungo la vite mentre questa ruota, fornendo un movimento lineare fluido e preciso.
Ideali per applicazioni manuali o motorizzate a velocità di rotazione bassa o media. Sono dotate di una filettatura interna che ha il medesimo passo della vite, il che garantisce una durata e una resistenza all'usura eccezionali dovute al materiale in cui sono costruite. Il bronzo, infatti, presenta una migliore resistenza alla corrosione rispetto all'acciaio ma è meno forte o resistente al calore.
Sono utilizzate nel settore automobilistico, aerospaziale o edilizio per fissare le madreviti in posizione. Le chiocciole cilindriche in bronzo sono disponibili con filettatura destrorsa standard o con filettatura sinistrorsa.
Materiale: Bronzo Codice Serie: SRL1330
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | l1 | Dimensioni filettatura | d1 tol 7H | Superficie di contatto | Direzione filettatura | d2 tol. h10 | Avanzamento per singolo giro | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,9048 € - 17,1995 € | Richiedi il lead time qui |
24.0
|
TR12 x 6
|
12.0
|
280.0
|
Destra
|
26.0
|
6.0
|
||
| 11,8593 € - 15,8158 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
TR10 x 2
|
10.0
|
200.0
|
Sinistra
|
22.0
|
2.0
|
||
| 373,7675 € - 415,2972 € | Richiedi il lead time qui |
120.0
|
TR60 x 9
|
60.0
|
7320.0
|
Sinistra
|
100.0
|
9.0
|
||
| 165,476 € - 194,6783 € | Richiedi il lead time qui |
72.0
|
TR36 x 12
|
36.0
|
2610.0
|
Destra
|
75.0
|
12.0
|
||
| 165,2587 € - 206,5734 € | Richiedi il lead time qui |
80.0
|
TR40 x 7
|
40.0
|
3210.0
|
Sinistra
|
80.0
|
7.0
|
||
| 12,3103 € - 16,4103 € | Richiedi il lead time qui |
24.0
|
TR12 x 3
|
12.0
|
280.0
|
Destra
|
26.0
|
3.0
|
||
| 304,609 € - 338,4545 € | Richiedi il lead time qui |
100.0
|
TR50 x 8
|
50.0
|
5060.0
|
Sinistra
|
90.0
|
8.0
|
||
| 156,538 € - 184,1618 € | Richiedi il lead time qui |
72.0
|
TR36 x 6
|
36.0
|
2610.0
|
Destra
|
75.0
|
6.0
|
||
| 187,7288 € - 220,8568 € | Richiedi il lead time qui |
88.0
|
TR44 x 7
|
44.0
|
3920.0
|
Destra
|
80.0
|
7.0
|
||
| 85,6388 € - 100,7473 € | Richiedi il lead time qui |
60.0
|
TR30 x 6
|
30.0
|
1780.0
|
Destra
|
60.0
|
6.0
|
||
| 545,7203 € - 606,3593 € | Richiedi il lead time qui |
100.0
|
TR50 x 8
|
50.0
|
5060.0
|
Destra
|
90.0
|
8.0
|
||
| 97,375 € - 114,5643 € | Richiedi il lead time qui |
56.0
|
TR28 x 10
|
28.0
|
1570.0
|
Destra
|
60.0
|
10.0
|
||
| 56,0368 € - 70,0485 € | Richiedi il lead time qui |
48.0
|
TR24 x 10
|
24.0
|
1130.0
|
Destra
|
50.0
|
10.0
|
||
| 208,5072 € - 260,634 € | Richiedi il lead time qui |
88.0
|
TR44 x 7
|
44.0
|
3920.0
|
Sinistra
|
80.0
|
7.0
|
||
| 40,8975 € - 51,127 € | Richiedi il lead time qui |
44.0
|
TR22 x 5
|
22.0
|
940.0
|
Destra
|
45.0
|
5.0
|
||
| 50,3275 € - 62,9043 € | Richiedi il lead time qui |
48.0
|
TR24 x 5
|
24.0
|
1130.0
|
Destra
|
50.0
|
5.0
|
||
| 88,4165 € - 104,017 € | Richiedi il lead time qui |
56.0
|
TR28 x 5
|
28.0
|
240.0
|
Destra
|
60.0
|
5.0
|
||
| 14,145 € - 18,86 € | Richiedi il lead time qui |
24.0
|
TR12 x 3
|
12.0
|
280.0
|
Sinistra
|
26.0
|
3.0
|
||
| 51,168 € - 63,96 € | Richiedi il lead time qui |
48.0
|
TR24 x 5
|
24.0
|
1130.0
|
Sinistra
|
50.0
|
5.0
|
||
| 108,568 € - 127,7253 € | Richiedi il lead time qui |
64.0
|
TR32 x 12
|
32.0
|
1910.0
|
Destra
|
60.0
|
12.0