20148089
20148089
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 184,1618 € |
| 10 - 19 | 165,7425 € |
| 20 + | 156,538 € |
| Dimensioni filettatura | TR36 x 6 |
|---|---|
| N. filettature | 1.0 |
| d1 tol 7H | 36.0 |
| Avanzamento per singolo giro | 6.0 |
| Direzione filettatura | Destra |
| Superficie di contatto | 2610.0 |
| d2 tol. h10 | 75.0 |
| Peso Kg | 2.189 |
| Materiale | Bronzo |
| Codice doganale | 8483608090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare