20147945
20147945
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 61,37 € |
| 10 - 19 | 55,23 € |
| 20 - 49 | 52,16 € |
| 50 + | 49,10 € |
| Dimensioni filettatura | TR24 x 5 |
|---|---|
| N. filettature | 1.0 |
| d1 tol 7H | 24.0 |
| Avanzamento per singolo giro | 5.0 |
| Direzione filettatura | Destra |
| Superficie di contatto | 1130.0 |
| d2 tol. h10 | 50.0 |
| Peso Kg | 0.656 |
| Materiale | Bronzo |
| Codice doganale | 8483608090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare