Le chiocciole cilindriche in bronzo vengono utilizzate con le nostre madreviti per convertire un moto rotatorio in un moto lineare. La chiocciola è avvitata sulla vite e si sposta lungo la vite mentre questa ruota, fornendo un movimento lineare fluido e preciso.
Ideali per applicazioni manuali o motorizzate a velocità di rotazione bassa o media. Sono dotate di una filettatura interna che ha il medesimo passo della vite, il che garantisce una durata e una resistenza all'usura eccezionali dovute al materiale in cui sono costruite. Il bronzo, infatti, presenta una migliore resistenza alla corrosione rispetto all'acciaio ma è meno forte o resistente al calore.
Sono utilizzate nel settore automobilistico, aerospaziale o edilizio per fissare le madreviti in posizione. Le chiocciole cilindriche in bronzo sono disponibili con filettatura destrorsa standard o con filettatura sinistrorsa.
Materiale: Bronzo Codice Serie: SRL1330
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | l1 | Dimensioni filettatura | d1 tol 7H | Superficie di contatto | Direzione filettatura | d2 tol. h10 | Avanzamento per singolo giro | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,59 € - 16,78 € | Richiedi il lead time qui |
24.0
|
TR12 x 6
|
12.0
|
280.0
|
Destra
|
26.0
|
6.0
|
||
| 11,57 € - 15,43 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
TR10 x 2
|
10.0
|
200.0
|
Sinistra
|
22.0
|
2.0
|
||
| 152,72 € - 179,67 € | Richiedi il lead time qui |
72.0
|
TR36 x 6
|
36.0
|
2610.0
|
Destra
|
75.0
|
6.0
|
||
| 183,15 € - 215,47 € | Richiedi il lead time qui |
88.0
|
TR44 x 7
|
44.0
|
3920.0
|
Destra
|
80.0
|
7.0
|
||
| 83,55 € - 98,29 € | Richiedi il lead time qui |
60.0
|
TR30 x 6
|
30.0
|
1780.0
|
Destra
|
60.0
|
6.0
|
||
| 19,42 € - 25,89 € | Richiedi il lead time qui |
32.0
|
TR16 x 4
|
16.0
|
490.0
|
Destra
|
36.0
|
4.0
|
||
| 24,24 € - 32,32 € | Richiedi il lead time qui |
36.0
|
TR18 x 4
|
18.0
|
630.0
|
Destra
|
40.0
|
4.0
|
||
| 15,17 € - 20,22 € | Richiedi il lead time qui |
28.0
|
TR14 x 3
|
14.0
|
380.0
|
Destra
|
30.0
|
3.0
|
||
| 12,01 € - 16,01 € | Richiedi il lead time qui |
24.0
|
TR12 x 3
|
12.0
|
280.0
|
Destra
|
26.0
|
3.0
|
||
| 349,49 € - 388,32 € | Richiedi il lead time qui |
120.0
|
TR60 x 9
|
60.0
|
7320.0
|
Destra
|
100.0
|
9.0
|
||
| 58,99 € - 73,74 € | Richiedi il lead time qui |
52.0
|
TR26 x 5
|
26.0
|
1340.0
|
Destra
|
50.0
|
5.0
|
||
| 34,46 € - 45,94 € | Richiedi il lead time qui |
40.0
|
TR20 x 4
|
20.0
|
790.0
|
Sinistra
|
45.0
|
4.0
|
||
| 89,43 € - 105,21 € | Richiedi il lead time qui |
60.0
|
TR30 x 6
|
30.0
|
1780.0
|
Sinistra
|
60.0
|
6.0
|
||
| 39,90 € - 49,88 € | Richiedi il lead time qui |
44.0
|
TR22 x 5
|
22.0
|
940.0
|
Destra
|
45.0
|
5.0
|
||
| 49,10 € - 61,37 € | Richiedi il lead time qui |
48.0
|
TR24 x 5
|
24.0
|
1130.0
|
Destra
|
50.0
|
5.0
|
||
| 20,37 € - 27,16 € | Richiedi il lead time qui |
32.0
|
TR16 x 3
|
16.0
|
490.0
|
Sinistra
|
36.0
|
4.0
|
||
| 27,17 € - 36,22 € | Richiedi il lead time qui |
36.0
|
TR18 x 4
|
18.0
|
630.0
|
Sinistra
|
40.0
|
4.0
|
||
| 13,80 € - 18,40 € | Richiedi il lead time qui |
24.0
|
TR12 x 3
|
12.0
|
280.0
|
Sinistra
|
26.0
|
3.0
|
||
| 364,6512 € - 405,168 € | Richiedi il lead time qui |
120.0
|
TR60 x 9
|
60.0
|
7320.0
|
Sinistra
|
100.0
|
9.0
|
||
| 161,44 € - 189,93 € | Richiedi il lead time qui |
72.0
|
TR36 x 12
|
36.0
|
2610.0
|
Destra
|
75.0
|
12.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare