Menu Ricerca

Controdadi per pressacavi - Nylon

Disponibile

I controdadi e le rondelle di tenuta ermetica per pressacavi sono disponibili per l'intera gamma di pressacavi in nylon ed ottone.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
98 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Acquista
0,1095 € - 0,1878 € Richiedi il lead time qui
M20
0,127 € - 0,2173 € 79 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG 7
0,2016 € - 0,2588 € 239 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M25
0,1268 € - 0,164 € 280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG9
0,6535 € - 0,9953 € Richiedi il lead time qui
PG 29
0,2659 € - 0,4561 € 1471 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG 21
0,1614 € - 0,2946 € Richiedi il lead time qui
PG7
0,2039 € - 0,3724 € 107 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG16
0,2223 € - 0,3866 € 41 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M16 x 1.5
0,2089 € - 0,2789 € Richiedi il lead time qui
M12
0,1667 € - 0,1667 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG21
0,1687 € - 0,2173 € 5661 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG13.5
10265376 0,1985 € - 0,2193 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG 16
10265338 0,1378 € - 0,1527 € 18628 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG 7
0,161 € - 0,1777 € Richiedi il lead time qui
PG 9
0,5846 € - 0,7809 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M32
0,5846 € - 0,7809 € Richiedi il lead time qui
M32 x 1.5
0,2453 € - 0,3266 € Richiedi il lead time qui
M16 x 1.5
  • di 5
Controdado per PE M20 27.0 mm Nylon 6 caricato al 30% di vetro Nero

10152447

Fascia di prezzo
0,1878 € - 0,1095 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Dimensioni filettatura
    M20
  • Codice doganale
    3926909790
  • Spessore
    6.0 mm
Controdado per PE PG 7 19.0 mm Nylon 6 caricato al 30% di vetro Nero

10152645

Fascia di prezzo
0,2173 € - 0,127 €

Livelli di giacenza
79 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Dimensioni filettatura
    PG 7
  • Codice doganale
    3926909790
  • Spessore
    5.0 mm
Controdado per PE M25 32.0 mm PA Grigio

10152454

Fascia di prezzo
0,2588 € - 0,2016 €

Livelli di giacenza
239 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Dimensioni filettatura
    M25
  • Codice doganale
    3926909790
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6 caricato con vetro
Controdado per PE PG9 22.0 mm PA Grigio

10152652

Fascia di prezzo
0,164 € - 0,1268 €

Livelli di giacenza
280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Dimensioni filettatura
    PG9
  • Codice doganale
    3926909790
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6 caricato con vetro
Controdado per PE PG 29 46.0 mm Nylon 6 caricato al 30% di vetro Nero

10152607

Fascia di prezzo
0,9953 € - 0,6535 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Dimensioni filettatura
    PG 29
  • Codice doganale
    3926909790
  • Spessore
    7.0 mm
Controdado per PE PG 21 36.0 mm Nylon 6 caricato al 30% di vetro Nero

10152584

Fascia di prezzo
0,4561 € - 0,2659 €

Livelli di giacenza
1471 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Dimensioni filettatura
    PG 21
  • Codice doganale
    3926909790
  • Spessore
    7.0 mm
Controdado per PE PG7 19.0 mm PA Grigio

10337622

Fascia di prezzo
0,2946 € - 0,1614 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Dimensioni filettatura
    PG7
  • Codice doganale
    3926909790
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6 caricato con vetro
Controdado per PE PG16 30.0 mm PA Grigio

10337660

Fascia di prezzo
0,3724 € - 0,2039 €

Livelli di giacenza
107 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Dimensioni filettatura
    PG16
  • Codice doganale
    3926909790
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6 caricato con vetro
Controdado per PE M16 x 1.5 22.0 mm PA Grigio

10337776

Fascia di prezzo
0,3866 € - 0,2223 €

Livelli di giacenza
41 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Dimensioni filettatura
    M16 x 1.5
  • Codice doganale
    3926909790
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6 caricato con vetro
Controdado per PE M12 Nylon Grigio

10301296

Fascia di prezzo
0,2789 € - 0,2089 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Codice doganale
    3917400099
  • Spessore
    5.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Controdado per PE PG21 36.0 mm PA Grigio

10152577

Fascia di prezzo
0,1667 € - 0,1667 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Dimensioni filettatura
    PG21
  • Codice doganale
    3926909790
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6 caricato con vetro
Controdado per PE PG13.5 27.0 mm PA Grigio

10152539

Fascia di prezzo
0,2173 € - 0,1687 €

Livelli di giacenza
5661 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Dimensioni filettatura
    PG13.5
  • Codice doganale
    3926909790
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6 caricato con vetro
Controdado per PE PG 16 30.0 mm Nylon 6 Nero

10265376

Fascia di prezzo
0,2193 € - 0,1985 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Dimensioni filettatura
    PG 16
  • Codice doganale
    3926909790
  • Spessore
    6.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Controdado per PE PG 7 18.0 mm Nylon 6 Nero

10265338

Fascia di prezzo
0,1527 € - 0,1378 €

Livelli di giacenza
18628 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Dimensioni filettatura
    PG 7
  • Codice doganale
    3926909790
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Controdado per PE PG 9 22.0 mm Nylon 6 Nero

10265345

Fascia di prezzo
0,1777 € - 0,161 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Dimensioni filettatura
    PG 9
  • Codice doganale
    3926909790
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Controdado per PE M32 Nylon Nero

10301555

Fascia di prezzo
0,7809 € - 0,5846 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Dimensioni filettatura
    M32
  • Codice doganale
    3926909790
  • Spessore
    6.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Controdado per PE M32 x 1.5 PA Grigio

10301548

Fascia di prezzo
0,7809 € - 0,5846 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Dimensioni filettatura
    M32 x 1.5
  • Codice doganale
    3926909790
  • Spessore
    6.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Controdado per PE M16 x 1.5 PA Grigio

10301357

Fascia di prezzo
0,3266 € - 0,2453 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Dimensioni filettatura
    M16 x 1.5
  • Codice doganale
    3917400099
  • Spessore
    5.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide