Menu Ricerca

Controdado per PE PG21 36.0 mm PA Grigio

This locknut is designed to lock a PG threaded cable gland in place. It is grey and made of UL94 V-2 glass filled nylon.
Codice articolo Essentra :

10152577

Codice articolo precedente:

CGLN-PG21

200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 + 0,1626 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

16,26 €

100 x 0,1626 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Grigio
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Dimensioni filettatura PG21
Codice doganale 3926909790
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6 caricato con vetro

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci