Menu Ricerca

Controdado per PE M32 Nylon Nero

This lock nut is made of black RAL9005 polyamide. It is suitable to an M32 x 1.5 thread.
Codice articolo Essentra :

10301555

Codice articolo precedente:

550940

10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
25 - 124 0,7809 €
125 - 249 0,701 €
250 + 0,5846 €
Confezione standard: 25

Ordina a multipli di 25

Totale ordine:

19,52 €

25 x 0,7809 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Dimensioni filettatura M32
Codice doganale 3926909790
Spessore 6.0 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci