Menu Ricerca

Controdado per PE PG13.5 27.0 mm PA Grigio

This locknut is designed to lock a PG threaded cable gland in place. It is grey and made of UL94 V-2 glass filled nylon.
Codice articolo Essentra :

10152539

Codice articolo precedente:

CGLN-PG13.5

6761 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 0,2173 €
500 - 999 0,1987 €
1000 - 4999 0,1901 €
5000 - 9999 0,1787 €
10000 + 0,1687 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

21,73 €

100 x 0,2173 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Grigio
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Dimensioni filettatura PG13.5
Codice doganale 3926909790
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6 caricato con vetro

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci