10438398
1217196
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 30 - 149 | 2,8263 € |
| 150 - 299 | 2,6768 € |
| 300 + | 2,5918 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Altezza approssimativa a compressione massima | 21.6 mm |
|---|---|
| Altezza approssimativa a compressione massima | 0.85 in |
| Carico a molla a carico massimo | 201.63 N |
| Carico a molla a carico massimo | 201.63 N |
| Lunghezza sotto carico | 31.0 mm |
| Lunghezza sotto carico | 1.22 in |
| Temperatura di applicazione massima | 248 °F |
| Temperatura di applicazione massima | 120 °C |
| Diametro esterno | 18.3 mm |
| Diametro esterno | 0.72 in |
| Lunghezza totale | 1.75 in |
| Lunghezza totale | 44.45 mm |
| Rigidità | 14.97 Nmm |
| Rigidità | 14.97 Nmm |
| Diametro filo | 2.4 mm |
| Diametro filo | 0.094 in |
| Materiale (nome esteso) | Acciaio al carbonio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare