Menu Ricerca

Compression Springs

Disponibile

Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.

Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Materiale: Acciaio inossidabile, Acciaio al carbonio Codice Serie:

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
341 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Rigidità Lunghezza totale Carico a molla a carico massimo Diametro filo Altezza approssimativa a compressione massima Diametro esterno Materiale (nome esteso) Acquista
2,8609 € - 3,1226 € Richiedi il lead time qui
3.12 Nmm
76.2 mm
106.42 N
2.1 mm
28.9 mm
18.3 mm
Acciaio inossidabile 302
2,9742 € - 3,2292 € Richiedi il lead time qui
8.94 Nmm
44.45 mm
121.13 N
2.1 mm
21.0 mm
15.2 mm
Acciaio inossidabile 302
2,8609 € - 3,1226 € Richiedi il lead time qui
2.66 Nmm
88.9 mm
106.42 N
2.1 mm
32.9 mm
18.3 mm
Acciaio inossidabile 302
2,8609 € - 3,1226 € Richiedi il lead time qui
12.35 Nmm
22.35 mm
106.42 N
2.1 mm
11.9 mm
18.3 mm
Acciaio inossidabile 302
3,5691 € - 3,8974 € Richiedi il lead time qui
5.88 Nmm
88.9 mm
167.96 N
2.4 mm
37.7 mm
18.3 mm
Acciaio inossidabile 302
2,9742 € - 3,2386 € Richiedi il lead time qui
4.26 Nmm
88.9 mm
121.13 N
2.1 mm
37.4 mm
15.2 mm
Acciaio inossidabile 302
3,5691 € - 3,8974 € Richiedi il lead time qui
24.04 Nmm
25.4 mm
167.96 N
2.4 mm
14.8 mm
18.3 mm
Acciaio inossidabile 302
1,7704 € - 1,9262 € Richiedi il lead time qui
1.24 Nmm
38.1 mm
28.91 N
1.1 mm
9.1 mm
12.2 mm
Acciaio inossidabile 302
1,7704 € - 1,9262 € Richiedi il lead time qui
1.12 Nmm
44.45 mm
28.91 N
1.1 mm
10.6 mm
12.2 mm
Acciaio inossidabile 302
1,8128 € - 1,9828 € Richiedi il lead time qui
13.86 Nmm
15.75 mm
85.22 N
1.6 mm
8.7 mm
12.2 mm
Acciaio inossidabile 302
1,8128 € - 1,9828 € 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.56 Nmm
31.75 mm
85.22 N
1.6 mm
14.8 mm
12.2 mm
Acciaio inossidabile 302
2,9742 € - 3,2386 € Richiedi il lead time qui
6.80 Nmm
57.15 mm
121.13 N
2.1 mm
25.7 mm
15.2 mm
Acciaio inossidabile 302
1,8128 € - 1,9828 € Richiedi il lead time qui
6.23 Nmm
35.05 mm
85.22 N
1.6 mm
16.6 mm
12.2 mm
Acciaio inossidabile 302
Richiedi il lead time qui
0.60 Nmm
25.4 mm
9.70 N
0.7 mm
4.6 mm
9.1 mm
Acciaio inossidabile 302
1,6854 € - 1,827 € Richiedi il lead time qui
0.35 Nmm
44.45 mm
9.70 N
0.7 mm
6.9 mm
9.1 mm
Acciaio inossidabile 302
1,742 € - 1,8978 € Richiedi il lead time qui
1.53 Nmm
38.1 mm
32.98 N
1.1 mm
10.9 mm
10.7 mm
Acciaio inossidabile 302
1,742 € - 1,8978 € Richiedi il lead time qui
1.01 Nmm
63.5 mm
32.98 N
1.1 mm
16.0 mm
10.7 mm
Acciaio inossidabile 302
1,8128 € - 1,9828 € Richiedi il lead time qui
17.50 Nmm
12.7 mm
85.22 N
1.6 mm
7.5 mm
12.2 mm
Acciaio inossidabile 302
1,742 € - 1,8978 € Richiedi il lead time qui
1.18 Nmm
50.8 mm
32.98 N
1.1 mm
14.2 mm
10.7 mm
Acciaio inossidabile 302
3,5691 € - 3,8974 € Richiedi il lead time qui
8.41 Nmm
63.5 mm
167.96 N
2.4 mm
28.6 mm
18.3 mm
Acciaio inossidabile 302
  • di 18
Molla a compressione 18.3 mm 76.2 mm 3.12 Nmm

10437117

Fascia di prezzo
3,1226 € - 2,8609 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    28.9 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    106.42 N
  • Lunghezza sotto carico
    42.2 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Diametro esterno
    18.3 mm
Molla a compressione 15.2 mm 44.45 mm 8.94 Nmm

10437186

Fascia di prezzo
3,2292 € - 2,9742 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    21.0 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    121.13 N
  • Lunghezza sotto carico
    30.9 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Diametro esterno
    15.2 mm
Molla a compressione 18.3 mm 88.9 mm 2.66 Nmm

10437049

Fascia di prezzo
3,1226 € - 2,8609 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    32.9 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    106.42 N
  • Lunghezza sotto carico
    48.9 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Diametro esterno
    18.3 mm
Molla a compressione 18.3 mm 22.35 mm 12.35 Nmm

10437032

Fascia di prezzo
3,1226 € - 2,8609 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    11.9 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    106.42 N
  • Lunghezza sotto carico
    13.7 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Diametro esterno
    18.3 mm
Molla a compressione 18.3 mm 88.9 mm 5.88 Nmm

10635124

Fascia di prezzo
3,8974 € - 3,5691 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    37.7 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    167.96 N
  • Lunghezza sotto carico
    60.3 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Diametro esterno
    18.3 mm
Molla a compressione 15.2 mm 88.9 mm 4.26 Nmm

10437063

Fascia di prezzo
3,2386 € - 2,9742 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    37.4 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    121.13 N
  • Lunghezza sotto carico
    60.4 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Diametro esterno
    15.2 mm
Molla a compressione 18.3 mm 25.4 mm 24.04 Nmm

10234457

Fascia di prezzo
3,8974 € - 3,5691 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    14.8 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    167.96 N
  • Lunghezza sotto carico
    18.4 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Diametro esterno
    18.3 mm
Molla a compressione 12.2 mm 38.1 mm 1.24 Nmm

10633779

Fascia di prezzo
1,9262 € - 1,7704 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    9.1 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    28.91 N
  • Lunghezza sotto carico
    14.7 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Diametro esterno
    12.2 mm
Molla a compressione 12.2 mm 44.45 mm 1.12 Nmm

10438954

Fascia di prezzo
1,9262 € - 1,7704 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    10.6 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    28.91 N
  • Lunghezza sotto carico
    18.7 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Diametro esterno
    12.2 mm
Molla a compressione 12.2 mm 15.75 mm 13.86 Nmm

10234419

Fascia di prezzo
1,9828 € - 1,8128 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    8.7 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    85.22 N
  • Lunghezza sotto carico
    9.6 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Diametro esterno
    12.2 mm
Molla a compressione 12.2 mm 31.75 mm 6.56 Nmm

10423554

Fascia di prezzo
1,9828 € - 1,8128 €

Livelli di giacenza
30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    14.8 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    85.22 N
  • Lunghezza sotto carico
    18.8 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Diametro esterno
    12.2 mm
Molla a compressione 15.2 mm 57.15 mm 6.80 Nmm

10412190

Fascia di prezzo
3,2386 € - 2,9742 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    25.7 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    121.13 N
  • Lunghezza sotto carico
    39.3 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Diametro esterno
    15.2 mm
Molla a compressione 12.2 mm 35.05 mm 6.23 Nmm

10437247

Fascia di prezzo
1,9828 € - 1,8128 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    16.6 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    85.22 N
  • Lunghezza sotto carico
    21.4 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Diametro esterno
    12.2 mm
Molla a compressione 9.1 mm 25.4 mm 0.60 Nmm

10335079


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    4.6 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    9.70 N
  • Lunghezza sotto carico
    9.1 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Diametro esterno
    9.1 mm
Molla a compressione 9.1 mm 44.45 mm 0.35 Nmm

10438794

Fascia di prezzo
1,827 € - 1,6854 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    6.9 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    9.70 N
  • Lunghezza sotto carico
    16.6 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Diametro esterno
    9.1 mm
Molla a compressione 10.7 mm 38.1 mm 1.53 Nmm

10411681

Fascia di prezzo
1,8978 € - 1,742 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    10.9 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    32.98 N
  • Lunghezza sotto carico
    16.5 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Diametro esterno
    10.7 mm
Molla a compressione 10.7 mm 63.5 mm 1.01 Nmm

10438824

Fascia di prezzo
1,8978 € - 1,742 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    16.0 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    32.98 N
  • Lunghezza sotto carico
    30.7 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Diametro esterno
    10.7 mm
Molla a compressione 12.2 mm 12.7 mm 17.50 Nmm

10438978

Fascia di prezzo
1,9828 € - 1,8128 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    7.5 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    85.22 N
  • Lunghezza sotto carico
    7.8 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Diametro esterno
    12.2 mm
Molla a compressione 10.7 mm 50.8 mm 1.18 Nmm

10438817

Fascia di prezzo
1,8978 € - 1,742 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    14.2 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    32.98 N
  • Lunghezza sotto carico
    22.9 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Diametro esterno
    10.7 mm
Molla a compressione 18.3 mm 63.5 mm 8.41 Nmm

10633786

Fascia di prezzo
3,8974 € - 3,5691 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    28.6 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    167.96 N
  • Lunghezza sotto carico
    43.5 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Diametro esterno
    18.3 mm