Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le clip a ricciolo sono facili da usare: è sufficiente posizionare i cavi nello spazio aperto e attorcigliare i due braccio per chiudere la clip.
Codice Serie: SR2043
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Tipo estremità sfera | Diametro massimo cavo compatibile | Altezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0469 € - 0,0469 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Ball
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.902 in
22.9 mm
|
||
| 0,1912 € - 0,2181 € | Richiedi il lead time qui |
Ball
|
|
2.189 in
55.6 mm
|
||
| 0,2662 € - 0,3031 € | 1052781 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Ball
|
|
2.929 in
74.4 mm
|
||
| 0,016 € - 0,022 € | 139500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Ball
|
|
1.028 in
26.1 mm
|
||
| 0,0199 € - 0,0271 € | 97000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Ball
|
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
| 0,0502 € - 0,0691 € | 219900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Ball
|
|
1.709 in
43.4 mm
|
||
| 0,0853 € - 0,0853 € | 13657 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Ball
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 0,0695 € - 0,0953 € | 103000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Foro
|
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,2747 € - 0,3144 € | 16083 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Ball
|
1.437 in
36.5 mm
|
2.681 in
68.1 mm
|
||
| 0,0692 € - 0,095 € | 47878 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Foro
|
|
1.52 in
38.6 mm
|
||
| 0,2535 € - 0,2889 € | 2978 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Ball
|
|
2.681 in
68.1 mm
|
||
| 0,3158 € - 0,3427 € | Richiedi il lead time qui |
Ball
|
|
3.449 in
87.6 mm
|
||
| 0,0175 € - 0,0242 € | 191500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Ball
|
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 0,025 € - 0,0345 € | Richiedi il lead time qui |
Ball
|
|
0.902 in
22.9 mm
|
||
| 0,0278 € - 0,038 € | 14578 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Ball
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 0,0363 € - 0,0497 € | 846 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Ball
|
|
1.551 in
39.4 mm
|
||
| 0,0825 € - 0,0825 € | 74 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Ball
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0342 € - 0,0471 € | 164000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Ball
|
|
1.551 in
39.4 mm
|
||
| 0,0678 € - 0,0678 € | 56208 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Ball
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1314 € - 0,1314 € | 20731 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Ball
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.484 in
37.7 mm