Menu Ricerca

Clip a ricciolo

Disponibile

Le clip a ricciolo sono facili da usare: è sufficiente posizionare i cavi nello spazio aperto e attorcigliare i due braccio per chiudere la clip.

Codice Serie: SR2043

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
38 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Tipo estremità sfera Diametro massimo cavo compatibile Altezza totale Acquista
0,0825 € - 0,0825 € 74 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Ball
9.5 mm
25.0 mm
0,025 € - 0,0345 € 10159 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Ball
22.9 mm
0,0363 € - 0,0497 € 846 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Ball
39.4 mm
0,0278 € - 0,038 € 14578 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Ball
12.7 mm
30.5 mm
0,2181 € - 0,2818 € 23476 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Ball
27.5 mm
46.0 mm
0,0469 € - 0,0469 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Ball
13.5 mm
22.9 mm
0,0175 € - 0,0242 € 291500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Ball
30.5 mm
0,0342 € - 0,0471 € 215000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Ball
39.4 mm
0,0678 € - 0,0678 € 56208 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Ball
20.0 mm
0,1314 € - 0,1314 € 40731 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Ball
20.0 mm
37.7 mm
0,2478 € - 0,3441 € 67110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Ball
35.0 mm
56.0 mm
0,1106 € - 0,1106 € 128 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Ball
16.0 mm
35.0 mm
0,0695 € - 0,0953 € 104000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Foro
44.5 mm
0,2747 € - 0,3144 € 16083 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Ball
36.5 mm
68.1 mm
0,1912 € - 0,2181 € Richiedi il lead time qui
Ball
55.6 mm
0,2662 € - 0,3031 € 1052781 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Ball
74.4 mm
0,016 € - 0,022 € 152500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Ball
26.1 mm
0,0199 € - 0,0271 € 326000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Ball
33.7 mm
0,0502 € - 0,0691 € 220042 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Ball
43.4 mm
0,0853 € - 0,0853 € 13657 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Ball
12.5 mm
30.5 mm
  • di 2
Clip a ricciolo 7.0 mm 9.5 mm 25.0 mm PA Naturale

10118535

Fascia di prezzo
0,0825 € - 0,0825 €

Livelli di giacenza
74 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Ball
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    Ricciolo con Chiusura a Torsione
  • Altezza totale
    25.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Clip a ricciolo 5.1 mm 7.6 mm 22.9 mm Nylon 6/6 Naturale

10036044

Fascia di prezzo
0,0345 € - 0,025 €

Livelli di giacenza
10159 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Ball
  • Colore
    Naturale
  • Altezza totale
    22.9 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E70062
  • Codice doganale
    3926909790
Clip a ricciolo 17.8 mm 20.3 mm 39.4 mm Nylon 6/6 Nero

10036129

Fascia di prezzo
0,0497 € - 0,0363 €

Livelli di giacenza
846 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Ball
  • Colore
    Nero
  • Altezza totale
    39.4 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E70062
  • Codice doganale
    3926909790
Clip a ricciolo 10.2 mm 12.7 mm 30.5 mm PA Nero

10036082

Fascia di prezzo
0,038 € - 0,0278 €

Livelli di giacenza
14578 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Ball
  • Colore
    Nero
  • Metodo di montaggio
    Ricciolo con Chiusura a Torsione
  • Altezza totale
    30.5 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E71558
Clip a ricciolo 25.0 mm 27.5 mm 46.0 mm PA Naturale

10118573

Fascia di prezzo
0,2818 € - 0,2181 €

Livelli di giacenza
23476 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Ball
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    Ricciolo con Chiusura a Torsione
  • Altezza totale
    46.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Clip a ricciolo 5.1 mm 13.5 mm 22.9 mm PA Nero

10113356

Fascia di prezzo
0,0469 € - 0,0469 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Ball
  • Colore
    Nero
  • Metodo di montaggio
    Ricciolo con Chiusura a Torsione
  • Altezza totale
    22.9 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Clip a ricciolo 10.2 mm 12.7 mm 30.5 mm Nylon 6/6 Naturale

10036075

Fascia di prezzo
0,0242 € - 0,0175 €

Livelli di giacenza
291500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Ball
  • Colore
    Naturale
  • Altezza totale
    30.5 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E70062
  • Codice doganale
    3926909790
Clip a ricciolo 17.8 mm 20.3 mm 39.4 mm Nylon 6/6 Naturale

10036112

Fascia di prezzo
0,0471 € - 0,0342 €

Livelli di giacenza
215000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Ball
  • Colore
    Naturale
  • Altezza totale
    39.4 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E70062
  • Codice doganale
    3926909790
Clip a ricciolo 4.0 mm 6.5 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10061442

Fascia di prezzo
0,0678 € - 0,0678 €

Livelli di giacenza
56208 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Ball
  • Colore
    Naturale
  • Altezza totale
    20.0 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E70062
  • Codice doganale
    3926909790
Clip a ricciolo 17.0 mm 20.0 mm 37.7 mm PA Naturale

10118566

Fascia di prezzo
0,1314 € - 0,1314 €

Livelli di giacenza
40731 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Ball
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    Ricciolo con Chiusura a Torsione
  • Altezza totale
    37.7 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Clip a ricciolo 32.0 mm 35.0 mm 56.0 mm PA Naturale

10118580

Fascia di prezzo
0,3441 € - 0,2478 €

Livelli di giacenza
67110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Ball
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    Ricciolo con Chiusura a Torsione
  • Altezza totale
    56.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Clip a ricciolo 14.0 mm 16.0 mm 35.0 mm PA Naturale

10118559

Fascia di prezzo
0,1106 € - 0,1106 €

Livelli di giacenza
128 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Ball
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    Ricciolo con Chiusura a Torsione
  • Altezza totale
    35.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Clip a ricciolo 22.9 mm 25.4 mm 44.5 mm Nylon 6/6 Naturale

10010983

Fascia di prezzo
0,0953 € - 0,0695 €

Livelli di giacenza
104000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Foro
  • Colore
    Naturale
  • Altezza totale
    44.5 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E70062
  • Codice doganale
    3926909790
Clip a ricciolo 36.5 mm 36.5 mm 68.1 mm PA Nero

10175736

Fascia di prezzo
0,3144 € - 0,2747 €

Livelli di giacenza
16083 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Ball
  • Colore
    Nero
  • Metodo di montaggio
    Ricciolo con Chiusura a Torsione
  • Altezza totale
    68.1 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E71558
Clip a ricciolo 30.2 mm 55.6 mm Nylon 6/6 Naturale

10175705

Fascia di prezzo
0,2181 € - 0,1912 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Ball
  • Colore
    Naturale
  • Altezza totale
    55.6 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E70062
  • Codice doganale
    3926909790
Clip a ricciolo 39.7 mm 74.4 mm Nylon 6/6 Naturale

10175743

Fascia di prezzo
0,3031 € - 0,2662 €

Livelli di giacenza
1052781 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Ball
  • Colore
    Naturale
  • Altezza totale
    74.4 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E70062
  • Codice doganale
    3926909790
Clip a ricciolo 7.6 mm 10.2 mm 26.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10036051

Fascia di prezzo
0,022 € - 0,016 €

Livelli di giacenza
152500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Ball
  • Colore
    Naturale
  • Altezza totale
    26.1 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E70062
  • Codice doganale
    3926909790
Clip a ricciolo 14.0 mm 16.5 mm 33.7 mm Nylon 6/6 Naturale

10036099

Fascia di prezzo
0,0271 € - 0,0199 €

Livelli di giacenza
326000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Ball
  • Colore
    Naturale
  • Altezza totale
    33.7 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E70062
  • Codice doganale
    3926909790
Clip a ricciolo 25.4 mm 43.4 mm Nylon 6/6 Naturale

10036136

Fascia di prezzo
0,0691 € - 0,0502 €

Livelli di giacenza
220042 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Ball
  • Colore
    Naturale
  • Altezza totale
    43.4 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E70062
  • Codice doganale
    3926909790
Clip a ricciolo 10.0 mm 12.5 mm 30.5 mm PA Naturale

10118542

Fascia di prezzo
0,0853 € - 0,0853 €

Livelli di giacenza
13657 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Ball
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    Ricciolo con Chiusura a Torsione
  • Altezza totale
    30.5 mm
  • Codice doganale
    3926909790