Questi perni a forcella sono perni cilindrici con una testa piatta su un'estremità. Sono destinati a inserirsi nei fori di un giunto a forcella, formando un collegamento girevole che consente il movimento angolare e la regolazione.
Offrono un'eccellente forza, durata e resistenza alla corrosione. Il design cilindrico consente un semplice inserimento nei fori e la rotazione del componente di accoppiamento. Allo stesso tempo, la testa piatta fornisce un arresto durante l'installazione.
Il loro design consente di smontare, modificare o sostituire il perno in modo rapido e semplice, se necessario. Utilizzati nell'industria automobilistica, manifatturiera e delle costruzioni per leveraggi dello sterzo, sistemi di sospensione e meccanismi di controllo.
Materiale: Acciaio inossidabile 303, Igumid G, Acciaio Codice Serie: SRR3454, SRR3453, SRR3450
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d2 | l2 | l3 | d1 tol. h11 | Materiale | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,2993 € - 8,1488 € | Richiedi il lead time qui |
18.0
|
50.5
|
|
25.0
|
Acciaio
|
57.0
|
||
| 2,542 € - 3,9155 € | Richiedi il lead time qui |
12.0
|
32.5
|
|
16.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
38.5
|
||
| 2,46 € - 3,7823 € | Richiedi il lead time qui |
9.6
|
25.0
|
|
10.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
20.5
|
||
| 1,722 € - 2,6445 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
27.5
|
|
14.0
|
Acciaio
|
33.0
|
||
| 1,7938 € - 2,7573 € | Richiedi il lead time qui |
4.8
|
15.0
|
|
5.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
10.5
|
||
| 4,1513 € - 6,3858 € | Richiedi il lead time qui |
15.2
|
39.0
|
|
16.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
32.5
|
||
| 3,0545 € - 4,7048 € | Richiedi il lead time qui |
11.5
|
30.0
|
|
12.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
24.5
|
||
| 1,8348 € - 2,829 € | Richiedi il lead time qui |
5.7
|
17.0
|
|
6.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
12.2
|
||
| 2,091 € - 3,2185 € | Richiedi il lead time qui |
7.6
|
20.0
|
|
8.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
16.5
|
||
| 0,2153 € - 0,3383 € | Richiedi il lead time qui |
3.2
|
8.5
|
|
4.0
|
Acciaio
|
10.5
|
||
| 1,1275 € - 1,7323 € | Richiedi il lead time qui |
9.0
|
24.5
|
|
12.0
|
Acciaio
|
30.0
|
||
| 5,166 € - 7,954 € | Richiedi il lead time qui |
17.5
|
40.5
|
|
20.0
|
Acciaio
|
46.0
|
||
| 2,6343 € - 4,0488 € | Richiedi il lead time qui |
6.0
|
16.5
|
|
8.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
20.0
|
||
| 0,5228 € - 0,8098 € | Richiedi il lead time qui |
6.0
|
16.5
|
|
8.0
|
Acciaio
|
20.0
|
||
| 3,1058 € - 4,7765 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
20.5
|
|
10.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
25.0
|
||
| 0,4818 € - 0,7483 € | Richiedi il lead time qui |
5.0
|
12.5
|
|
6.0
|
Acciaio
|
15.5
|
||
| 1,7015 € - 2,6138 € | Richiedi il lead time qui |
12.0
|
32.5
|
|
16.0
|
Acciaio
|
38.5
|
||
| 1,845 € - 2,8393 € | Richiedi il lead time qui |
4.0
|
10.5
|
|
5.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
13.0
|
||
| 0,697 € - 1,066 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
20.5
|
|
10.0
|
Acciaio
|
25.0
|
||
| 1,1993 € - 1,845 € | Richiedi il lead time qui |
3.2
|
8.5
|
|
4.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
10.5
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare