Menu Ricerca

Perno a forcella 8.0 6.0 20.0 Acciaio inossidabile 303

Questo perno per forcella cilindrico ha la testa piatta e viene utilizzato per passare attraverso i fori di un giunto a forcella. Crea un collegamento che consente il movimento angolare e la regolazione. È zincato in argento e conferisce un'eccezionale resistenza e durata. Presenta un foro di diametro pari a Ø8.
Codice articolo Essentra :

20194802

Codice articolo precedente:

20194802

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 499 4,0488 €
500 - 999 3,034 €
1000 + 2,6343 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

4,05 €

1 x 4,0488 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 tol. h11 8.0
d2 6.0
d3 12.0
l1 20.0
l2 16.5
l4 0.94
l5 1.0
r1 0.5
Peso g 9.0
Materiale Acciaio inossidabile 303

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci