Menu Ricerca

Perno a forcella 10.0 9.6 20.5 Acciaio inossidabile 303

Questo perno per forcella cilindrico in acciaio inossidabile ha la testa piatta e viene utilizzato per passare attraverso i fori di un giunto a forcella. Crea un collegamento che consente il movimento angolare e la regolazione. È durevole, può sopportare carichi elevati ed è resistente alla corrosione. Presenta un foro di diametro pari a Ø10x20,5.
Codice articolo Essentra :

20192532

Codice articolo precedente:

20192532

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 499 3,7823 €
500 - 999 2,8393 €
1000 + 2,46 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

3,78 €

1 x 3,7823 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 tol. h11 10.0
d2 9.6
d3 20.5
l1 20.5
l2 25.0
l4 1.0
Peso g 15.0
Materiale Acciaio inossidabile 303

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci