Menu Ricerca

Perno a forcella 20.0 17.5 46.0 Zincato Acciaio

Questo perno per forcella cilindrico ha la testa piatta e viene utilizzato per passare attraverso i fori di un giunto a forcella. Crea un collegamento che consente il movimento angolare e la regolazione. È zincato in argento e conferisce un'eccezionale resistenza e durata. Presenta un foro di diametro pari a Ø20.
Codice articolo Essentra :

20194758

Codice articolo precedente:

20194758

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 499 7,954 €
500 - 999 5,9655 €
1000 + 5,166 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

7,95 €

1 x 7,954 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 tol. h11 20.0
d2 17.5
d3 26.0
l1 46.0
l2 40.5
l4 1.8
l5 2.0
r1 1.0
Peso g 125.0
Finitura Zincato
Materiale Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci