Menu Ricerca

Perno a forcella 14.0 10.0 33.0 Zincato Acciaio

Questo perno per forcella cilindrico ha la testa piatta e viene utilizzato per passare attraverso i fori di un giunto a forcella. Crea un collegamento che consente il movimento angolare e la regolazione. È zincato in argento e conferisce un'eccezionale resistenza e durata. Presenta un foro di diametro pari a Ø14.
Codice articolo Essentra :

20192372

Codice articolo precedente:

20192372

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 499 2,6445 €
500 - 999 1,9885 €
1000 + 1,722 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

2,64 €

1 x 2,6445 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 tol. h11 14.0
d2 10.0
d3 19.0
l1 33.0
l2 27.5
l4 1.25
l5 1.5
r1 1.0
Peso g 48.0
Finitura Zincato
Materiale Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci