Questi perni a forcella sono perni cilindrici con una testa piatta su un'estremità. Sono destinati a inserirsi nei fori di un giunto a forcella, formando un collegamento girevole che consente il movimento angolare e la regolazione.
Offrono un'eccellente forza, durata e resistenza alla corrosione. Il design cilindrico consente un semplice inserimento nei fori e la rotazione del componente di accoppiamento. Allo stesso tempo, la testa piatta fornisce un arresto durante l'installazione.
Il loro design consente di smontare, modificare o sostituire il perno in modo rapido e semplice, se necessario. Utilizzati nell'industria automobilistica, manifatturiera e delle costruzioni per leveraggi dello sterzo, sistemi di sospensione e meccanismi di controllo.
Materiale: Acciaio inossidabile 303, Igumid G, Acciaio Codice Serie: SRR3454, SRR3453, SRR3450
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d2 | l2 | l3 | d1 tol. h11 | Materiale | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,75 € - 2,69 € | Richiedi il lead time qui |
4.8
|
15.0
|
|
5.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
10.5
|
||
| 5,04 € - 7,76 € | Richiedi il lead time qui |
17.5
|
40.5
|
|
20.0
|
Acciaio
|
46.0
|
||
| 2,57 € - 3,95 € | Richiedi il lead time qui |
6.0
|
16.5
|
|
8.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
20.0
|
||
| 0,51 € - 0,79 € | Richiedi il lead time qui |
6.0
|
16.5
|
|
8.0
|
Acciaio
|
20.0
|
||
| 1,10 € - 1,69 € | Richiedi il lead time qui |
9.0
|
24.5
|
|
12.0
|
Acciaio
|
30.0
|
||
| 1,66 € - 2,55 € | Richiedi il lead time qui |
12.0
|
32.5
|
|
16.0
|
Acciaio
|
38.5
|
||
| 1,80 € - 2,77 € | Richiedi il lead time qui |
4.0
|
10.5
|
|
5.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
13.0
|
||
| 1,68 € - 2,58 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
27.5
|
|
14.0
|
Acciaio
|
33.0
|
||
| 1,79 € - 2,76 € | Richiedi il lead time qui |
5.7
|
17.0
|
|
6.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
12.2
|
||
| 0,47 € - 0,73 € | Richiedi il lead time qui |
5.0
|
12.5
|
|
6.0
|
Acciaio
|
15.5
|
||
| 4,05 € - 6,23 € | Richiedi il lead time qui |
15.2
|
39.0
|
|
16.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
32.5
|
||
| 2,98 € - 4,59 € | Richiedi il lead time qui |
11.5
|
30.0
|
|
12.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
24.5
|
||
| 0,47 € - 0,73 € | Richiedi il lead time qui |
4.0
|
10.5
|
|
5.0
|
Acciaio
|
13.0
|
||
| 0,21 € - 0,33 € | Richiedi il lead time qui |
3.2
|
8.5
|
|
4.0
|
Acciaio
|
10.5
|
||
| 0,68 € - 1,04 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
20.5
|
|
10.0
|
Acciaio
|
25.0
|
||
| 2,48 € - 3,82 € | Richiedi il lead time qui |
12.0
|
32.5
|
|
16.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
38.5
|
||
| 1,90 € - 2,92 € | Richiedi il lead time qui |
5.0
|
12.5
|
|
6.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
15.5
|
||
| 3,03 € - 4,66 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
20.5
|
|
10.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
25.0
|
||
| 1,17 € - 1,80 € | Richiedi il lead time qui |
3.2
|
8.5
|
|
4.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
10.5
|
||
| 5,17 € - 7,95 € | Richiedi il lead time qui |
18.0
|
50.5
|
|
25.0
|
Acciaio
|
57.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare