Menu Ricerca

Perni a forcella

In produzione

Questi perni a forcella sono perni cilindrici con una testa piatta su un'estremità. Sono destinati a inserirsi nei fori di un giunto a forcella, formando un collegamento girevole che consente il movimento angolare e la regolazione.

Offrono un'eccellente forza, durata e resistenza alla corrosione. Il design cilindrico consente un semplice inserimento nei fori e la rotazione del componente di accoppiamento. Allo stesso tempo, la testa piatta fornisce un arresto durante l'installazione.

Il loro design consente di smontare, modificare o sostituire il perno in modo rapido e semplice, se necessario. Utilizzati nell'industria automobilistica, manifatturiera e delle costruzioni per leveraggi dello sterzo, sistemi di sospensione e meccanismi di controllo.

  • Creano un collegamento girevole che consente il movimento angolare e la regolazione.
  • Offrono un'eccellente forza, durata e resistenza alla corrosione.
  • Il design cilindrico consente un semplice inserimento nei fori e la rotazione del componente di accoppiamento.
Materiale: Acciaio inossidabile 303, Igumid G, Acciaio Codice Serie: SRR3454, SRR3453, SRR3450

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
22 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d2 l2 l3 d1 tol. h11 Materiale l1 Acquista
1,722 € - 2,6445 € Richiedi il lead time qui
10.0
27.5
14.0
Acciaio
33.0
1,7938 € - 2,7573 € Richiedi il lead time qui
4.8
15.0
5.0
Acciaio inossidabile 303
10.5
4,1513 € - 6,3858 € Richiedi il lead time qui
15.2
39.0
16.0
Acciaio inossidabile 303
32.5
3,0545 € - 4,7048 € Richiedi il lead time qui
11.5
30.0
12.0
Acciaio inossidabile 303
24.5
1,8348 € - 2,829 € Richiedi il lead time qui
5.7
17.0
6.0
Acciaio inossidabile 303
12.2
2,091 € - 3,2185 € Richiedi il lead time qui
7.6
20.0
8.0
Acciaio inossidabile 303
16.5
2,46 € - 3,7823 € Richiedi il lead time qui
9.6
25.0
10.0
Acciaio inossidabile 303
20.5
0,2153 € - 0,3383 € Richiedi il lead time qui
3.2
8.5
4.0
Acciaio
10.5
0,697 € - 1,066 € Richiedi il lead time qui
8.0
20.5
10.0
Acciaio
25.0
1,1993 € - 1,845 € Richiedi il lead time qui
3.2
8.5
4.0
Acciaio inossidabile 303
10.5
3,1058 € - 4,7765 € Richiedi il lead time qui
8.0
20.5
10.0
Acciaio inossidabile 303
25.0
0,5228 € - 0,8098 € Richiedi il lead time qui
6.0
16.5
8.0
Acciaio
20.0
1,1275 € - 1,7323 € Richiedi il lead time qui
9.0
24.5
12.0
Acciaio
30.0
5,166 € - 7,954 € Richiedi il lead time qui
17.5
40.5
20.0
Acciaio
46.0
2,6343 € - 4,0488 € Richiedi il lead time qui
6.0
16.5
8.0
Acciaio inossidabile 303
20.0
0,4818 € - 0,7483 € Richiedi il lead time qui
5.0
12.5
6.0
Acciaio
15.5
1,7015 € - 2,6138 € Richiedi il lead time qui
12.0
32.5
16.0
Acciaio
38.5
1,845 € - 2,8393 € Richiedi il lead time qui
4.0
10.5
5.0
Acciaio inossidabile 303
13.0
0,4818 € - 0,7483 € Richiedi il lead time qui
4.0
10.5
5.0
Acciaio
13.0
2,542 € - 3,9155 € Richiedi il lead time qui
12.0
32.5
16.0
Acciaio inossidabile 303
38.5
  • di 2
Perno a forcella 14.0 10.0 33.0 Zincato Acciaio

20192372

Fascia di prezzo
2,6445 € - 1,722 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h11
    14.0
  • d2
    10.0
  • d3
    19.0
  • l1
    33.0
  • l2
    27.5
Perno a forcella 5.0 4.8 10.5 Acciaio inossidabile 303

20192501

Fascia di prezzo
2,7573 € - 1,7938 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h11
    5.0
  • d2
    4.8
  • d3
    10.5
  • l1
    10.5
  • l2
    15.0
Perno a forcella 16.0 15.2 32.5 Acciaio inossidabile 303

20192556

Fascia di prezzo
6,3858 € - 4,1513 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h11
    16.0
  • d2
    15.2
  • d3
    32.5
  • l1
    32.5
  • l2
    39.0
Perno a forcella 12.0 11.5 24.5 Acciaio inossidabile 303

20192549

Fascia di prezzo
4,7048 € - 3,0545 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h11
    12.0
  • d2
    11.5
  • d3
    24.5
  • l1
    24.5
  • l2
    30.0
Perno a forcella 6.0 5.7 12.2 Acciaio inossidabile 303

20192518

Fascia di prezzo
2,829 € - 1,8348 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h11
    6.0
  • d2
    5.7
  • d3
    12.2
  • l1
    12.2
  • l2
    17.0
Perno a forcella 8.0 7.6 16.5 Acciaio inossidabile 303

20192525

Fascia di prezzo
3,2185 € - 2,091 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h11
    8.0
  • d2
    7.6
  • d3
    16.5
  • l1
    16.5
  • l2
    20.0
Perno a forcella 10.0 9.6 20.5 Acciaio inossidabile 303

20192532

Fascia di prezzo
3,7823 € - 2,46 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h11
    10.0
  • d2
    9.6
  • d3
    20.5
  • l1
    20.5
  • l2
    25.0
Perno a forcella 4.0 3.2 10.5 Zincato Acciaio

20194680

Fascia di prezzo
0,3383 € - 0,2153 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h11
    4.0
  • d2
    3.2
  • d3
    6.0
  • l1
    10.5
  • l2
    8.5
Perno a forcella 10.0 8.0 25.0 Zincato Acciaio

20194727

Fascia di prezzo
1,066 € - 0,697 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h11
    10.0
  • d2
    8.0
  • d3
    14.0
  • l1
    25.0
  • l2
    20.5
Perno a forcella 4.0 3.2 10.5 Acciaio inossidabile 303

20194772

Fascia di prezzo
1,845 € - 1,1993 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h11
    4.0
  • d2
    3.2
  • d3
    6.0
  • l1
    10.5
  • l2
    8.5
Perno a forcella 10.0 8.0 25.0 Acciaio inossidabile 303

20194819

Fascia di prezzo
4,7765 € - 3,1058 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h11
    10.0
  • d2
    8.0
  • d3
    14.0
  • l1
    25.0
  • l2
    20.5
Perno a forcella 8.0 6.0 20.0 Zincato Acciaio

20194710

Fascia di prezzo
0,8098 € - 0,5228 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h11
    8.0
  • d2
    6.0
  • d3
    12.0
  • l1
    20.0
  • l2
    16.5
Perno a forcella 12.0 9.0 30.0 Zincato Acciaio

20194734

Fascia di prezzo
1,7323 € - 1,1275 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h11
    12.0
  • d2
    9.0
  • d3
    17.0
  • l1
    30.0
  • l2
    24.5
Perno a forcella 20.0 17.5 46.0 Zincato Acciaio

20194758

Fascia di prezzo
7,954 € - 5,166 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h11
    20.0
  • d2
    17.5
  • d3
    26.0
  • l1
    46.0
  • l2
    40.5
Perno a forcella 8.0 6.0 20.0 Acciaio inossidabile 303

20194802

Fascia di prezzo
4,0488 € - 2,6343 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h11
    8.0
  • d2
    6.0
  • d3
    12.0
  • l1
    20.0
  • l2
    16.5
Perno a forcella 6.0 5.0 15.5 Zincato Acciaio

20194703

Fascia di prezzo
0,7483 € - 0,4818 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h11
    6.0
  • d2
    5.0
  • d3
    9.0
  • l1
    15.5
  • l2
    12.5
Perno a forcella 16.0 12.0 38.5 Zincato Acciaio

20194741

Fascia di prezzo
2,6138 € - 1,7015 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h11
    16.0
  • d2
    12.0
  • d3
    20.0
  • l1
    38.5
  • l2
    32.5
Perno a forcella 5.0 4.0 13.0 Acciaio inossidabile 303

20194789

Fascia di prezzo
2,8393 € - 1,845 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h11
    5.0
  • d2
    4.0
  • d3
    8.0
  • l1
    13.0
  • l2
    10.5
Perno a forcella 5.0 4.0 13.0 Zincato Acciaio

20194697

Fascia di prezzo
0,7483 € - 0,4818 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h11
    5.0
  • d2
    4.0
  • d3
    8.0
  • l1
    13.0
  • l2
    10.5
Perno a forcella 16.0 12.0 38.5 Acciaio inossidabile 303

20194826

Fascia di prezzo
3,9155 € - 2,542 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h11
    16.0
  • d2
    12.0
  • d3
    20.0
  • l1
    38.5
  • l2
    32.5