Menu Ricerca

Cilindri antivibrazioni

Disponibile

Questi cilindri sono progettati per attutire gli urti, assorbire e dissipare le vibrazioni, riducendo l'impatto sulle apparecchiature o sulle strutture circostanti.

Smorzando efficacemente le vibrazioni, i cilindri antivibrazione contribuiscono a migliorare le prestazioni, l'affidabilità e la durata delle apparecchiature. Inoltre, l'azione smorzante di questi cilindri contribuisce a ridurre al minimo il rumore generato dalle vibrazioni, rendendo l'ambiente di lavoro più tranquillo e confortevole.

Non devono mai essere montati in tensione ma a carico uniforme e devono essere utilizzati solo in direzione assiale o radiale. Sono spesso impiegati in macchinari, compressori, unità di condizionamento dell'aria e apparecchiature di ingegneria leggera.

  • Attutiscono gli urti, assorbono e dissipano le vibrazioni.
  • Non devono mai essere montati in tensione ma a carico uniforme.
  • Utilizzati solo in direzione assiale o radiale.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRP2008, SRP2006, SRP2004

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
274 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d1 Tipo filetto d2 h1 Acquista
1,2403 € - 2,4805 € Richiedi il lead time qui
16.0
Male/Male
M5
35,1268 € - 50,1738 € Richiedi il lead time qui
130.0
Male/Male
M16
59,7575 € - 85,3723 € Richiedi il lead time qui
150.0
Male/Male
M20
88,9598 € - 127,0795 € Richiedi il lead time qui
150.0
Male/Male
M20
35,506 € - 50,717 € Richiedi il lead time qui
150.0
Male/Male
M16
1,4965 € - 2,132 € Richiedi il lead time qui
30.0
Male/Male
M8
5,4735 € - 9,1225 € Richiedi il lead time qui
70.0
Male/Male
M10
5,7298 € - 9,5428 € Richiedi il lead time qui
70.0
Male/Male
M10
4,2128 € - 5,2685 € Richiedi il lead time qui
50.0
Maschio/femmina
M10
1,5683 € - 2,2345 € Richiedi il lead time qui
15.0
Male/Male
M5
2,0705 € - 2,583 € Richiedi il lead time qui
25.0
Maschio/femmina
M6
2,3268 € - 2,911 € Richiedi il lead time qui
30.0
Maschio/femmina
M8
4,2025 € - 7,0008 € Richiedi il lead time qui
40.0
Maschio/femmina
M8
3,5158 € - 5,8528 € Richiedi il lead time qui
45.0
Maschio/femmina
M8
4,51 € - 5,6375 € Richiedi il lead time qui
50.0
Maschio/femmina
M10
6,4883 € - 10,8138 € Richiedi il lead time qui
60.0
Female/Female
M10
7,6978 € - 12,8228 € Richiedi il lead time qui
75.0
Female/Female
M12
9,758 € - 19,5058 € Richiedi il lead time qui
70.0
Female/Female
M10
8,61 € - 14,35 € Richiedi il lead time qui
80.0
Maschio/femmina
M14
13,7145 € - 17,138 € Richiedi il lead time qui
80.0
Maschio/femmina
M14
  • di 14
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M5 16.0 15.0 Acciaio

20197254

Fascia di prezzo
2,4805 € - 1,2403 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    16.0
  • d2
    M5
  • Axial load max. kgf
    13.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M16 130.0 100.0 Acciaio

20196905

Fascia di prezzo
50,1738 € - 35,1268 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    130.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1200.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M20 150.0 100.0 Acciaio

20196943

Fascia di prezzo
85,3723 € - 59,7575 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    150.0
  • d2
    M20
  • Axial load max. kgf
    1400.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M20 150.0 140.0 Acciaio

20196967

Fascia di prezzo
127,0795 € - 88,9598 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    150.0
  • d2
    M20
  • Axial load max. kgf
    1200.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M16 150.0 50.0 Acciaio

20197520

Fascia di prezzo
50,717 € - 35,506 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    150.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1800.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M8 30.0 10.0 Acciaio

20196974

Fascia di prezzo
2,132 € - 1,4965 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    30.0
  • d2
    M8
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
  • Materiale
    Acciaio
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M10 70.0 35.0 Acciaio

20197032

Fascia di prezzo
9,1225 € - 5,4735 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    70.0
  • d2
    M10
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
  • Materiale
    Acciaio
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M10 70.0 70.0 Acciaio

20197049

Fascia di prezzo
9,5428 € - 5,7298 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    70.0
  • d2
    M10
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
  • Materiale
    Acciaio
Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M10 50.0 20.0 Acciaio

20197124

Fascia di prezzo
5,2685 € - 4,2128 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Maschio/femmina
  • d1
    50.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    250.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M5 15.0 20.0 Acciaio

20197209

Fascia di prezzo
2,2345 € - 1,5683 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    15.0
  • d2
    M5
  • Axial load max. kgf
    10.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M6 25.0 20.0 Acciaio

20195908

Fascia di prezzo
2,583 € - 2,0705 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Maschio/femmina
  • d1
    25.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    50.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M8 30.0 25.0 Acciaio

20195960

Fascia di prezzo
2,911 € - 2,3268 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Maschio/femmina
  • d1
    30.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    85.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M8 40.0 50.0 Acciaio

20196011

Fascia di prezzo
7,0008 € - 4,2025 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Maschio/femmina
  • d1
    40.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    80.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M8 45.0 30.0 Acciaio

20196028

Fascia di prezzo
5,8528 € - 3,5158 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Maschio/femmina
  • d1
    45.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    112.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M10 50.0 30.0 Acciaio

20196035

Fascia di prezzo
5,6375 € - 4,51 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Maschio/femmina
  • d1
    50.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    250.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Femmina/femmina M10 60.0 45.0 Acciaio

20196516

Fascia di prezzo
10,8138 € - 6,4883 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Female/Female
  • d1
    60.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    300.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Femmina/femmina M12 75.0 40.0 Acciaio

20196530

Fascia di prezzo
12,8228 € - 7,6978 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Female/Female
  • d1
    75.0
  • d2
    M12
  • Axial load max. kgf
    500.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Femmina/femmina M10 70.0 55.0 Acciaio

20196554

Fascia di prezzo
19,5058 € - 9,758 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Female/Female
  • d1
    70.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    230.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M14 80.0 50.0 Acciaio

20196622

Fascia di prezzo
14,35 € - 8,61 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Maschio/femmina
  • d1
    80.0
  • d2
    M14
  • Axial load max. kgf
    750.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M14 80.0 40.0 Acciaio

20196615

Fascia di prezzo
17,138 € - 13,7145 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Maschio/femmina
  • d1
    80.0
  • d2
    M14
  • Axial load max. kgf
    600.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento