Menu Ricerca

Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M14 80.0 50.0 Acciaio

Questo cilindro antivibrazione maschio:femmina è destinato a ridurre il trasferimento delle vibrazioni tra i componenti collegati. Smorza le vibrazioni e prolunga la vita dell'apparecchiatura, riducendo al contempo il rumore indotto dagli urti.
Codice articolo Essentra :

20196622

Codice articolo precedente:

20196622

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 14,35 €
50 - 99 11,48 €
100 - 199 10,7625 €
200 - 499 10,045 €
500 - 999 9,3275 €
1000 + 8,61 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

14,35 €

1 x 14,35 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo filetto Maschio/femmina
d1 80.0
d2 M14
Axial load max. kgf 750.0
Materiale (nome esteso) Gomma su acciaio zincato argento
Materiale Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci