20196028
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 49 | 5,71 € |
50 - 99 | 4,57 € |
100 - 199 | 4,28 € |
200 - 499 | 4,00 € |
500 - 999 | 3,71 € |
1000 + | 3,43 € |
Tipo filetto | Maschio/femmina |
---|---|
d1 | 45.0 |
h1 | 30.0 |
d2 | M8 |
l1 | 23.0 |
Compression max | 9.0 |
Axial load max. kgf | 112.0 |
Radial load max. kgf | 24.0 |
Materiale (nome esteso) | Rubber on silver zinc plated steel |
Materiale | Acciaio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare