Menu Ricerca

Cilindri antivibrazioni

Disponibile

Questi cilindri sono progettati per attutire gli urti, assorbire e dissipare le vibrazioni, riducendo l'impatto sulle apparecchiature o sulle strutture circostanti.

Smorzando efficacemente le vibrazioni, i cilindri antivibrazione contribuiscono a migliorare le prestazioni, l'affidabilità e la durata delle apparecchiature. Inoltre, l'azione smorzante di questi cilindri contribuisce a ridurre al minimo il rumore generato dalle vibrazioni, rendendo l'ambiente di lavoro più tranquillo e confortevole.

Non devono mai essere montati in tensione ma a carico uniforme e devono essere utilizzati solo in direzione assiale o radiale. Sono spesso impiegati in macchinari, compressori, unità di condizionamento dell'aria e apparecchiature di ingegneria leggera.

  • Attutiscono gli urti, assorbono e dissipano le vibrazioni.
  • Non devono mai essere montati in tensione ma a carico uniforme.
  • Utilizzati solo in direzione assiale o radiale.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRP2008, SRP2006, SRP2004

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
274 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d1 Tipo filetto d2 h1 Acquista
59,5628 € - 74,456 € Richiedi il lead time qui
150.0
Maschio/femmina
M20
14,7088 € - 21,0125 € Richiedi il lead time qui
95.0
Male/Male
M16
33,1178 € - 47,3038 € Richiedi il lead time qui
130.0
Male/Male
M16
1,9475 € - 2,4293 € Richiedi il lead time qui
15.0
Maschio/femmina
M5
1,8143 € - 2,2653 € Richiedi il lead time qui
15.0
Maschio/femmina
M5
2,0705 € - 2,583 € Richiedi il lead time qui
25.0
Maschio/femmina
M8
1,4248 € - 2,0295 € Richiedi il lead time qui
25.0
Maschio/femmina
M6
13,5505 € - 19,352 € Richiedi il lead time qui
95.0
Male/Male
M16
30,1248 € - 43,0398 € Richiedi il lead time qui
120.0
Male/Male
M16
33,8558 € - 48,3698 € Richiedi il lead time qui
130.0
Male/Male
M16
35,506 € - 50,717 € Richiedi il lead time qui
150.0
Male/Male
M16
1,2505 € - 2,0808 € Richiedi il lead time qui
16.0
Male/Male
M5
1,4248 € - 2,0398 € Richiedi il lead time qui
16.0
Male/Male
M5
1,4453 € - 2,8803 € Richiedi il lead time qui
25.0
Male/Male
M8
1,7528 € - 2,9213 € Richiedi il lead time qui
40.0
Male/Male
M10
54,3045 € - 77,572 € Richiedi il lead time qui
150.0
Male/Male
M16
3,3415 € - 5,5658 € Richiedi il lead time qui
60.0
Male/Male
M10
14,432 € - 28,864 € Richiedi il lead time qui
95.0
Male/Male
M16
6,4063 € - 10,6703 € Richiedi il lead time qui
75.0
Male/Male
M12
1,5273 € - 2,1833 € Richiedi il lead time qui
15.0
Male/Male
M5
  • di 14
Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M20 150.0 75.0 Acciaio

20196776

Fascia di prezzo
74,456 € - 59,5628 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Maschio/femmina
  • d1
    150.0
  • d2
    M20
  • Axial load max. kgf
    2000.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M16 95.0 40.0 Acciaio

20196813

Fascia di prezzo
21,0125 € - 14,7088 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    95.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1200.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M16 130.0 50.0 Acciaio

20196882

Fascia di prezzo
47,3038 € - 33,1178 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    130.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1600.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M5 15.0 8.0 Acciaio

20197605

Fascia di prezzo
2,4293 € - 1,9475 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Maschio/femmina
  • d1
    15.0
  • d2
    M5
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
  • Materiale
    Acciaio
Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M5 15.0 15.0 Acciaio

20197643

Fascia di prezzo
2,2653 € - 1,8143 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Maschio/femmina
  • d1
    15.0
  • d2
    M5
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
  • Materiale
    Acciaio
Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M8 25.0 15.0 Acciaio

20197728

Fascia di prezzo
2,583 € - 2,0705 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Maschio/femmina
  • d1
    25.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    50.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M6 25.0 22.0 Acciaio

20197742

Fascia di prezzo
2,0295 € - 1,4248 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Maschio/femmina
  • d1
    25.0
  • d2
    M6
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
  • Materiale
    Acciaio
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M16 95.0 55.0 Acciaio

20196820

Fascia di prezzo
19,352 € - 13,5505 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    95.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1000.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M16 120.0 50.0 Acciaio

20196851

Fascia di prezzo
43,0398 € - 30,1248 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    120.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1500.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M16 130.0 75.0 Acciaio

20196899

Fascia di prezzo
48,3698 € - 33,8558 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    130.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1450.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M16 150.0 60.0 Acciaio

20196929

Fascia di prezzo
50,717 € - 35,506 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    150.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    2200.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M5 16.0 25.0 Acciaio

20197292

Fascia di prezzo
2,0808 € - 1,2505 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    16.0
  • d2
    M5
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
  • Materiale
    Acciaio
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M5 16.0 20.0 Acciaio

20197278

Fascia di prezzo
2,0398 € - 1,4248 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    16.0
  • d2
    M5
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
  • Materiale
    Acciaio
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M8 25.0 25.0 Acciaio

20197346

Fascia di prezzo
2,8803 € - 1,4453 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    25.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    40.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M10 40.0 25.0 Acciaio

20197407

Fascia di prezzo
2,9213 € - 1,7528 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    40.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    155.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M16 150.0 100.0 Acciaio

20197551

Fascia di prezzo
77,572 € - 54,3045 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    150.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1400.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M10 60.0 60.0 Acciaio

20197025

Fascia di prezzo
5,5658 € - 3,3415 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    60.0
  • d2
    M10
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
  • Materiale
    Acciaio
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M16 95.0 75.0 Acciaio

20197056

Fascia di prezzo
28,864 € - 14,432 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    95.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    800.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M12 75.0 45.0 Acciaio

20197131

Fascia di prezzo
10,6703 € - 6,4063 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    75.0
  • d2
    M12
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
  • Materiale
    Acciaio
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M5 15.0 15.0 Acciaio

20197193

Fascia di prezzo
2,1833 € - 1,5273 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    15.0
  • d2
    M5
  • Axial load max. kgf
    13.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento