Questi cilindri sono progettati per attutire gli urti, assorbire e dissipare le vibrazioni, riducendo l'impatto sulle apparecchiature o sulle strutture circostanti.
Smorzando efficacemente le vibrazioni, i cilindri antivibrazione contribuiscono a migliorare le prestazioni, l'affidabilità e la durata delle apparecchiature. Inoltre, l'azione smorzante di questi cilindri contribuisce a ridurre al minimo il rumore generato dalle vibrazioni, rendendo l'ambiente di lavoro più tranquillo e confortevole.
Non devono mai essere montati in tensione ma a carico uniforme e devono essere utilizzati solo in direzione assiale o radiale. Sono spesso impiegati in macchinari, compressori, unità di condizionamento dell'aria e apparecchiature di ingegneria leggera.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRP2008, SRP2006, SRP2004
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d1 | Tipo filetto | d2 | h1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,298 € - 14,5858 € | Richiedi il lead time qui |
75.0
|
Male/Male
|
M12
|
|
||
| 7,3493 € - 12,2488 € | Richiedi il lead time qui |
75.0
|
Male/Male
|
M12
|
|
||
| 3,239 € - 4,0488 € | Richiedi il lead time qui |
40.0
|
Maschio/femmina
|
M8
|
|
||
| 3,239 € - 5,4018 € | Richiedi il lead time qui |
50.0
|
Maschio/femmina
|
M10
|
|
||
| 7,9643 € - 13,2738 € | Richiedi il lead time qui |
60.0
|
Maschio/femmina
|
M10
|
|
||
| 2,1935 € - 3,1263 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
Female/Female
|
M6
|
|
||
| 1,9373 € - 3,8643 € | Richiedi il lead time qui |
30.0
|
Female/Female
|
M8
|
|
||
| 3,8745 € - 6,4575 € | Richiedi il lead time qui |
35.0
|
Female/Female
|
M8
|
|
||
| 1,8758 € - 2,3473 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
Maschio/femmina
|
M6
|
|
||
| 2,2755 € - 2,8495 € | Richiedi il lead time qui |
30.0
|
Maschio/femmina
|
M8
|
|
||
| 3,5875 € - 5,986 € | Richiedi il lead time qui |
35.0
|
Maschio/femmina
|
M8
|
|
||
| 1,7323 € - 2,4805 € | Richiedi il lead time qui |
12.0
|
Maschio/femmina
|
M5
|
|
||
| 1,9475 € - 2,4293 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
Maschio/femmina
|
M6
|
|
||
| 2,3063 € - 3,3005 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
Maschio/femmina
|
M6
|
|
||
| 1,148 € - 1,9065 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
Male/Male
|
M6
|
|
||
| 1,148 € - 1,9065 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
Male/Male
|
M8
|
|
||
| 2,1013 € - 4,2025 € | Richiedi il lead time qui |
40.0
|
Male/Male
|
M10
|
|
||
| 1,7528 € - 2,9213 € | Richiedi il lead time qui |
40.0
|
Male/Male
|
M10
|
|
||
| 9,1328 € - 15,2213 € | Richiedi il lead time qui |
80.0
|
Male/Male
|
M14
|
|
||
| 34,235 € - 48,913 € | Richiedi il lead time qui |
130.0
|
Maschio/femmina
|
M16
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare