Menu Ricerca

Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M16 130.0 50.0 Acciaio

Questo cilindro antivibrazione maschio:maschio è destinato a ridurre il trasferimento delle vibrazioni tra i componenti collegati. Smorza le vibrazioni e prolunga la vita dell'apparecchiatura, riducendo al contempo il rumore indotto dagli urti.
Codice articolo Essentra :

20196882

Codice articolo precedente:

20196882

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 46,15 €
50 - 99 36,92 €
100 - 199 34,61 €
200 + 32,31 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

46,15 €

1 x 46,15 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo filetto Male/Male
d1 130.0
d2 M16
Axial load max. kgf 1600.0
Materiale (nome esteso) Gomma su acciaio zincato argento
Materiale Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci