Menu Ricerca

Cilindro antivibrazioni Femmina/femmina M6 20.0 30.0 Acciaio

Questo cilindro antivibrazione femmina:femmina è destinato a ridurre il trasferimento delle vibrazioni tra i componenti collegati. Smorza le vibrazioni e prolunga la vita dell'apparecchiatura, riducendo al contempo il rumore indotto dagli urti.
Codice articolo Essentra :

20196349

Codice articolo precedente:

20196349

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 3,1263 €
50 - 99 2,8188 €
100 - 499 2,501 €
500 + 2,1935 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

3,13 €

1 x 3,1263 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo filetto Female/Female
d1 20.0
d2 M6
Axial load max. kgf 25.0
Materiale (nome esteso) Gomma su acciaio zincato argento
Materiale Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci