Menu Ricerca

Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M10 40.0 30.0 Acciaio

Questo cilindro antivibrazione maschio:maschio è destinato a ridurre il trasferimento delle vibrazioni tra i componenti collegati. Smorza le vibrazioni e prolunga la vita dell'apparecchiatura, riducendo al contempo il rumore indotto dagli urti.
Codice articolo Essentra :

20197421

Codice articolo precedente:

20197421

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 2,85 €
50 - 99 2,28 €
100 - 199 2,14 €
200 - 499 2,00 €
500 - 999 1,85 €
1000 + 1,71 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

2,85 €

1 x 2,85 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo filetto Male/Male
d1 40.0
d2 M10
Axial load max. kgf 150.0
Materiale (nome esteso) Gomma su acciaio zincato argento
Materiale Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci