Questi cilindri sono progettati per attutire gli urti, assorbire e dissipare le vibrazioni, riducendo l'impatto sulle apparecchiature o sulle strutture circostanti.
Smorzando efficacemente le vibrazioni, i cilindri antivibrazione contribuiscono a migliorare le prestazioni, l'affidabilità e la durata delle apparecchiature. Inoltre, l'azione smorzante di questi cilindri contribuisce a ridurre al minimo il rumore generato dalle vibrazioni, rendendo l'ambiente di lavoro più tranquillo e confortevole.
Non devono mai essere montati in tensione ma a carico uniforme e devono essere utilizzati solo in direzione assiale o radiale. Sono spesso impiegati in macchinari, compressori, unità di condizionamento dell'aria e apparecchiature di ingegneria leggera.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRP2008, SRP2006, SRP2004
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d1 | Tipo filetto | d2 | h1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39,1755 € - 60,27 € | Richiedi il lead time qui |
100.0
|
Female/Female
|
M16
|
|
||
| 14,8728 € - 29,7455 € | Richiedi il lead time qui |
100.0
|
Female/Female
|
M16
|
|
||
| 1,9988 € - 2,8598 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
Female/Female
|
M4
|
|
||
| 1,681 € - 2,8085 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
Female/Female
|
M4
|
|
||
| 3,5568 € - 7,1135 € | Richiedi il lead time qui |
50.0
|
Female/Female
|
M10
|
|
||
| 3,7105 € - 7,4108 € | Richiedi il lead time qui |
50.0
|
Female/Female
|
M10
|
|
||
| 4,7253 € - 9,4403 € | Richiedi il lead time qui |
50.0
|
Female/Female
|
M10
|
|
||
| 8,3128 € - 16,6255 € | Richiedi il lead time qui |
75.0
|
Female/Female
|
M12
|
|
||
| 14,1963 € - 20,2848 € | Richiedi il lead time qui |
95.0
|
Male/Male
|
M16
|
|
||
| 16,3693 € - 23,3905 € | Richiedi il lead time qui |
100.0
|
Male/Male
|
M16
|
|
||
| 31,0883 € - 44,4133 € | Richiedi il lead time qui |
120.0
|
Male/Male
|
M16
|
|
||
| 36,941 € - 52,767 € | Richiedi il lead time qui |
150.0
|
Male/Male
|
M16
|
|
||
| 1,7323 € - 3,4645 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
Female/Female
|
M6
|
|
||
| 33,5175 € - 47,888 € | Richiedi il lead time qui |
130.0
|
Maschio/femmina
|
M16
|
|
||
| 61,213 € - 87,4428 € | Richiedi il lead time qui |
150.0
|
Maschio/femmina
|
M20
|
|
||
| 13,325 € - 19,0343 € | Richiedi il lead time qui |
80.0
|
Maschio/femmina
|
M14
|
|
||
| 13,6633 € - 19,516 € | Richiedi il lead time qui |
95.0
|
Maschio/femmina
|
M14
|
|
||
| 2,1833 € - 3,6388 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
Female/Female
|
M6
|
|
||
| 9,9015 € - 12,382 € | Richiedi il lead time qui |
75.0
|
Maschio/femmina
|
M12
|
|
||
| 17,015 € - 34,0198 € | Richiedi il lead time qui |
100.0
|
Female/Female
|
M16
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare