Menu Ricerca

Cilindro antivibrazioni Femmina/femmina M10 50.0 50.0 Acciaio

Questo cilindro antivibrazione femmina:femmina è destinato a ridurre il trasferimento delle vibrazioni tra i componenti collegati. Smorza le vibrazioni e prolunga la vita dell'apparecchiatura, riducendo al contempo il rumore indotto dagli urti.
Codice articolo Essentra :

20196493

Codice articolo precedente:

20196493

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 9,21 €
50 - 99 8,29 €
100 - 199 6,91 €
200 - 499 6,45 €
500 + 4,61 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

9,21 €

1 x 9,21 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo filetto Female/Female
d1 50.0
d2 M10
Axial load max. kgf 200.0
Materiale (nome esteso) Gomma su acciaio zincato argento
Materiale Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci