Menu Ricerca

Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M14 95.0 55.0 Acciaio

Questo cilindro antivibrazione maschio:femmina è destinato a ridurre il trasferimento delle vibrazioni tra i componenti collegati. Smorza le vibrazioni e prolunga la vita dell'apparecchiatura, riducendo al contempo il rumore indotto dagli urti.
Codice articolo Essentra :

20196653

Codice articolo precedente:

20196653

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 19,516 €
50 - 99 15,6108 €
100 - 199 14,637 €
200 + 13,6633 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

19,52 €

1 x 19,516 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo filetto Maschio/femmina
d1 95.0
d2 M14
Axial load max. kgf 1000.0
Materiale (nome esteso) Gomma su acciaio zincato argento
Materiale Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci