Menu Ricerca

Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M16 100.0 75.0 Acciaio

Questo cilindro antivibrazione maschio:maschio è destinato a ridurre il trasferimento delle vibrazioni tra i componenti collegati. Smorza le vibrazioni e prolunga la vita dell'apparecchiatura, riducendo al contempo il rumore indotto dagli urti.
Codice articolo Essentra :

20196844

Codice articolo precedente:

20196844

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 23,3905 €
50 - 99 18,7165 €
100 - 199 17,548 €
200 + 16,3693 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

23,39 €

1 x 23,3905 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo filetto Male/Male
d1 100.0
d2 M16
Axial load max. kgf 1000.0
Materiale (nome esteso) Gomma su acciaio zincato argento
Materiale Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci