Menu Ricerca

Cilindro antivibrazioni Femmina/femmina M6 25.0 30.0 Acciaio

Questo cilindro antivibrazione femmina:femmina è destinato a ridurre il trasferimento delle vibrazioni tra i componenti collegati. Smorza le vibrazioni e prolunga la vita dell'apparecchiatura, riducendo al contempo il rumore indotto dagli urti.
Codice articolo Essentra :

20196387

Codice articolo precedente:

20196387

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 3,6388 €
50 - 99 2,911 €
100 - 199 2,7265 €
200 - 499 2,5523 €
500 - 999 2,3678 €
1000 + 2,1833 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

3,64 €

1 x 3,6388 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo filetto Female/Female
d1 25.0
d2 M6
Axial load max. kgf 30.0
Materiale (nome esteso) Gomma su acciaio zincato argento
Materiale Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci