Menu Ricerca

Cilindri antivibrazioni

Disponibile

Questi cilindri sono progettati per attutire gli urti, assorbire e dissipare le vibrazioni, riducendo l'impatto sulle apparecchiature o sulle strutture circostanti.

Smorzando efficacemente le vibrazioni, i cilindri antivibrazione contribuiscono a migliorare le prestazioni, l'affidabilità e la durata delle apparecchiature. Inoltre, l'azione smorzante di questi cilindri contribuisce a ridurre al minimo il rumore generato dalle vibrazioni, rendendo l'ambiente di lavoro più tranquillo e confortevole.

Non devono mai essere montati in tensione ma a carico uniforme e devono essere utilizzati solo in direzione assiale o radiale. Sono spesso impiegati in macchinari, compressori, unità di condizionamento dell'aria e apparecchiature di ingegneria leggera.

  • Attutiscono gli urti, assorbono e dissipano le vibrazioni.
  • Non devono mai essere montati in tensione ma a carico uniforme.
  • Utilizzati solo in direzione assiale o radiale.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRP2008, SRP2006, SRP2004

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
274 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d1 Tipo filetto d2 h1 Acquista
3,239 € - 4,0488 € Richiedi il lead time qui
40.0
Maschio/femmina
M8
3,239 € - 5,4018 € Richiedi il lead time qui
50.0
Maschio/femmina
M10
7,9643 € - 13,2738 € Richiedi il lead time qui
60.0
Maschio/femmina
M10
8,282 € - 13,7965 € Richiedi il lead time qui
70.0
Maschio/femmina
M10
10,25 € - 14,6473 € Richiedi il lead time qui
70.0
Maschio/femmina
M10
5,9963 € - 9,9938 € Richiedi il lead time qui
75.0
Maschio/femmina
M12
1,8553 € - 2,6445 € Richiedi il lead time qui
25.0
Maschio/femmina
M8
1,6093 € - 2,296 € Richiedi il lead time qui
30.0
Maschio/femmina
M8
1,5068 € - 2,1525 € Richiedi il lead time qui
25.0
Maschio/femmina
M6
2,6958 € - 3,8438 € Richiedi il lead time qui
40.0
Maschio/femmina
M10
2,8393 € - 4,059 € Richiedi il lead time qui
40.0
Maschio/femmina
M10
3,8335 € - 6,396 € Richiedi il lead time qui
60.0
Maschio/femmina
M10
6,2935 € - 10,4858 € Richiedi il lead time qui
75.0
Maschio/femmina
M12
7,052 € - 11,7568 € Richiedi il lead time qui
70.0
Maschio/femmina
M10
1,4658 € - 2,4395 € Richiedi il lead time qui
20.0
Maschio/femmina
M6
8,3845 € - 13,9708 € Richiedi il lead time qui
70.0
Male/Male
M10
3,6695 € - 7,339 € Richiedi il lead time qui
50.0
Male/Male
M10
45,3153 € - 64,7288 € Richiedi il lead time qui
150.0
Male/Male
M20
81,2005 € - 115,9993 € Richiedi il lead time qui
150.0
Male/Male
M16
1,3633 € - 1,9475 € Richiedi il lead time qui
15.0
Maschio/femmina
M4
  • di 14
Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M8 40.0 40.0 Acciaio

20196004

Fascia di prezzo
4,0488 € - 3,239 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Maschio/femmina
  • d1
    40.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    120.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M10 50.0 45.0 Acciaio

20196059

Fascia di prezzo
5,4018 € - 3,239 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Maschio/femmina
  • d1
    50.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    210.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M10 60.0 50.0 Acciaio

20196110

Fascia di prezzo
13,2738 € - 7,9643 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Maschio/femmina
  • d1
    60.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    185.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M10 70.0 45.0 Acciaio

20196127

Fascia di prezzo
13,7965 € - 8,282 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Maschio/femmina
  • d1
    70.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    270.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M10 70.0 55.0 Acciaio

20196141

Fascia di prezzo
14,6473 € - 10,25 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Maschio/femmina
  • d1
    70.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    240.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M12 75.0 40.0 Acciaio

20196172

Fascia di prezzo
9,9938 € - 5,9963 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Maschio/femmina
  • d1
    75.0
  • d2
    M12
  • Axial load max. kgf
    500.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M8 25.0 25.0 Acciaio

20197766

Fascia di prezzo
2,6445 € - 1,8553 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Maschio/femmina
  • d1
    25.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    40.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M8 30.0 22.0 Acciaio

20197797

Fascia di prezzo
2,296 € - 1,6093 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Maschio/femmina
  • d1
    30.0
  • d2
    M8
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
  • Materiale
    Acciaio
Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M6 25.0 40.0 Acciaio

20197780

Fascia di prezzo
2,1525 € - 1,5068 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Maschio/femmina
  • d1
    25.0
  • d2
    M6
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
  • Materiale
    Acciaio
Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M10 40.0 20.0 Acciaio

20197834

Fascia di prezzo
3,8438 € - 2,6958 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Maschio/femmina
  • d1
    40.0
  • d2
    M10
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
  • Materiale
    Acciaio
Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M10 40.0 40.0 Acciaio

20197919

Fascia di prezzo
4,059 € - 2,8393 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Maschio/femmina
  • d1
    40.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    120.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M10 60.0 60.0 Acciaio

20197971

Fascia di prezzo
6,396 € - 3,8335 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Maschio/femmina
  • d1
    60.0
  • d2
    M10
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
  • Materiale
    Acciaio
Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M12 75.0 45.0 Acciaio

20198008

Fascia di prezzo
10,4858 € - 6,2935 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Maschio/femmina
  • d1
    75.0
  • d2
    M12
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
  • Materiale
    Acciaio
Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M10 70.0 35.0 Acciaio

20197988

Fascia di prezzo
11,7568 € - 7,052 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Maschio/femmina
  • d1
    70.0
  • d2
    M10
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
  • Materiale
    Acciaio
Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M6 20.0 10.0 Acciaio

20197698

Fascia di prezzo
2,4395 € - 1,4658 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Maschio/femmina
  • d1
    20.0
  • d2
    M6
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
  • Materiale
    Acciaio
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M10 70.0 45.0 Acciaio

20195632

Fascia di prezzo
13,9708 € - 8,3845 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    70.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    270.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M10 50.0 55.0 Acciaio

20197490

Fascia di prezzo
7,339 € - 3,6695 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    50.0
  • d2
    M10
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
  • Materiale
    Acciaio
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M20 150.0 75.0 Acciaio

20197544

Fascia di prezzo
64,7288 € - 45,3153 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    150.0
  • d2
    M20
  • Axial load max. kgf
    2000.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M16 150.0 140.0 Acciaio

20197575

Fascia di prezzo
115,9993 € - 81,2005 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    150.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1200.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M4 15.0 15.0 Acciaio

20197636

Fascia di prezzo
1,9475 € - 1,3633 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Maschio/femmina
  • d1
    15.0
  • d2
    M4
  • Axial load max. kgf
    13.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento