Menu Ricerca

Cilindri antivibrazioni

Disponibile

Questi cilindri sono progettati per attutire gli urti, assorbire e dissipare le vibrazioni, riducendo l'impatto sulle apparecchiature o sulle strutture circostanti.

Smorzando efficacemente le vibrazioni, i cilindri antivibrazione contribuiscono a migliorare le prestazioni, l'affidabilità e la durata delle apparecchiature. Inoltre, l'azione smorzante di questi cilindri contribuisce a ridurre al minimo il rumore generato dalle vibrazioni, rendendo l'ambiente di lavoro più tranquillo e confortevole.

Non devono mai essere montati in tensione ma a carico uniforme e devono essere utilizzati solo in direzione assiale o radiale. Sono spesso impiegati in macchinari, compressori, unità di condizionamento dell'aria e apparecchiature di ingegneria leggera.

  • Attutiscono gli urti, assorbono e dissipano le vibrazioni.
  • Non devono mai essere montati in tensione ma a carico uniforme.
  • Utilizzati solo in direzione assiale o radiale.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRP2008, SRP2006, SRP2004

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
274 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d1 Tipo filetto d2 h1 Acquista
34,235 € - 48,913 € Richiedi il lead time qui
130.0
Maschio/femmina
M16
59,5628 € - 74,456 € Richiedi il lead time qui
150.0
Maschio/femmina
M20
3,608 € - 6,0065 € Richiedi il lead time qui
60.0
Male/Male
M10
2,214 € - 3,157 € Richiedi il lead time qui
40.0
Male/Male
M8
6,4063 € - 10,6703 € Richiedi il lead time qui
75.0
Male/Male
M12
13,7145 € - 17,138 € Richiedi il lead time qui
80.0
Maschio/femmina
M14
13,4583 € - 19,229 € Richiedi il lead time qui
100.0
Maschio/femmina
M16
14,7088 € - 21,0125 € Richiedi il lead time qui
95.0
Male/Male
M16
33,1178 € - 47,3038 € Richiedi il lead time qui
130.0
Male/Male
M16
1,271 € - 2,5318 € Richiedi il lead time qui
16.0
Male/Male
M4
3,6695 € - 7,339 € Richiedi il lead time qui
50.0
Male/Male
M10
45,3153 € - 64,7288 € Richiedi il lead time qui
150.0
Male/Male
M20
81,2005 € - 115,9993 € Richiedi il lead time qui
150.0
Male/Male
M16
1,3633 € - 1,9475 € Richiedi il lead time qui
15.0
Maschio/femmina
M4
  • di 14
Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M16 130.0 100.0 Acciaio

20196745

Fascia di prezzo
48,913 € - 34,235 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Maschio/femmina
  • d1
    130.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1200.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M20 150.0 75.0 Acciaio

20196776

Fascia di prezzo
74,456 € - 59,5628 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Maschio/femmina
  • d1
    150.0
  • d2
    M20
  • Axial load max. kgf
    2000.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M10 60.0 25.0 Acciaio

20197018

Fascia di prezzo
6,0065 € - 3,608 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    60.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    285.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M8 40.0 45.0 Acciaio

20196998

Fascia di prezzo
3,157 € - 2,214 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    40.0
  • d2
    M8
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
  • Materiale
    Acciaio
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M12 75.0 45.0 Acciaio

20197131

Fascia di prezzo
10,6703 € - 6,4063 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    75.0
  • d2
    M12
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
  • Materiale
    Acciaio
Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M14 80.0 40.0 Acciaio

20196615

Fascia di prezzo
17,138 € - 13,7145 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Maschio/femmina
  • d1
    80.0
  • d2
    M14
  • Axial load max. kgf
    600.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M16 100.0 75.0 Acciaio

20196684

Fascia di prezzo
19,229 € - 13,4583 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Maschio/femmina
  • d1
    100.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1000.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M16 95.0 40.0 Acciaio

20196813

Fascia di prezzo
21,0125 € - 14,7088 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    95.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1200.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M16 130.0 50.0 Acciaio

20196882

Fascia di prezzo
47,3038 € - 33,1178 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    130.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1600.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M4 16.0 20.0 Acciaio

20197261

Fascia di prezzo
2,5318 € - 1,271 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    16.0
  • d2
    M4
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
  • Materiale
    Acciaio
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M10 50.0 55.0 Acciaio

20197490

Fascia di prezzo
7,339 € - 3,6695 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    50.0
  • d2
    M10
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
  • Materiale
    Acciaio
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M20 150.0 75.0 Acciaio

20197544

Fascia di prezzo
64,7288 € - 45,3153 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    150.0
  • d2
    M20
  • Axial load max. kgf
    2000.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M16 150.0 140.0 Acciaio

20197575

Fascia di prezzo
115,9993 € - 81,2005 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    150.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1200.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M4 15.0 15.0 Acciaio

20197636

Fascia di prezzo
1,9475 € - 1,3633 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Maschio/femmina
  • d1
    15.0
  • d2
    M4
  • Axial load max. kgf
    13.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento